目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
VMT - 真空发生器
CHELIC
真空发生器
真空发生器
VM系列-真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/vacuum_equipments/vacuum_ejectors/vm_series/vmt.prj},{NB=VMT-10-08},{MODEL=VMT-10-08},{D1=8},{D2=8},{C1=18.7},{C2=18.7},{E1=27.3},{E2=41.9},{F1=9.7},{F2=15.0},{G1=15},{G2=14.3},{L=78.5},{NOZZLE=1.0},{QUANTITY=45.5},{WEIGHT=35},{AA=15.0},{BB=18.5},{CC=28.6},{DD=32.8},{EE=5.7},{FF=12.5},{FF1=10},{FF2=19.6},{P=15.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
D1
管径
[mm]
D2
管径
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
L
[mm]
NOZZLE
喷嘴直径
[mm]
QUANTITY
真空流量
[L/min]
WEIGHT
重量
[g]
VMT-05-04
VMT-05-04
4
6
14.1
17.1
23.8
29.1
8.7
15.0
13
12.4
60.0
0.5
11.5
40
VMT-05-06
VMT-05-06
6
6
17.1
17.1
23.8
32.1
8.7
15.0
13
12.4
65.9
0.5
11.5
40
VMT-10-06
VMT-10-06
6
8
17.1
18.7
27.3
40.3
9.7
15.0
15
14.3
75.6
1.0
45.5
45
VMT-10-08
VMT-10-08
8
8
18.7
18.7
27.3
41.9
9.7
15.0
15
14.3
78.5
1.0
45.5
35
VMT-15-08
VMT-15-08
8
10
18.7
20.9
42.0
39.8
11.2
21.3
18
17.8
79.6
1.5
67.5
58
VMT-15-10
VMT-15-10
10
10
18.7
20.9
42.0
39.8
11.2
21.3
18
17.8
79.6
1.5
67.5
54
VMT-20-10
VMT-20-10
10
12
18.7
23.8
50.0
45.1
12.7
24.6
21
21.1
90.2
2.0
90.0
69
VMT-20-12
VMT-20-12
12
12
18.7
23.8
50.0
45.1
12.7
24.6
32
21.1
90.2
2.0
90.0
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表