目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
VML - 真空发生器
CHELIC
真空发生器
真空发生器
VM系列-真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/vacuum_equipments/vacuum_ejectors/vm_series/vml.prj},{NB=VML-10-08},{MODEL=VML-10-08},{MOUNTING=},{D=8},{C=18.7},{G=15},{L=78.5},{P=15.8},{NOZZLE=1.0},{QUANTITY=45},{WEIGHT=30},{A=15.0},{B=18.5},{CC=28.6},{DD=32.8},{E=5.7},{F=12.5},{F1=10},{F2=19.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
D
管径
ⁿ/ₐ
C
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
NOZZLE
喷嘴直径
[mm]
QUANTITY
真空流量
[L/min]
WEIGHT
重量
[g]
VML-05-04
VML-05-04
4
14.1
13
60.0
14.3
0.5
11.5
25
VML-05-06
VML-05-06
6
17.1
13
65.9
14.3
0.5
11.5
25
VML-10-06
VML-10-06
6
17.1
15
75.6
15.8
1.0
45
30
VML-10-08
VML-10-08
8
18.7
15
78.5
15.8
1.0
45
30
VML-15-08
VML-15-08
8
19.7
18
79.6
18.8
1.5
67.5
45
VML-15-10
VML-15-10
10
19.7
18
79.6
18.8
1.5
67.5
45
VML-20-10
VML-20-10
10
21.0
21
90.2
21.8
2.0
90
53
VML-20-12
VML-20-12
12
21.0
21
90.2
21.8
2.0
90
53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表