目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
QHV - 手动开关
CHELIC
控制类组件
手动开关
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/speed_control_series/hand-switch/qhv.prj},{NB=QHV60},{D1=6},{D2=6},{MODEL=QHV6},{MODEL1=QHV-6},{B1=17.4},{B2=41},{P1=12.4},{P2=12.4},{P3=16.5},{C1=16.5},{C2=16.5},{E=49.0},{F1=18.0},{F2=8.0},{SA=7.2},{WEIGHT=24.0},{NOMP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
D1
管径
[mm]
D2
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
MODEL1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
QHV40
4
4
QHV4
QHV-4
17.4
41
10.5
10.5
16.5
14.5
14.5
49.0
18.0
8.0
3.4
23.0
QHV60
6
6
QHV6
QHV-6
17.4
41
12.4
12.4
16.5
16.5
16.5
49.0
18.0
8.0
7.2
24.0
QHV80
8
8
QHV8
QHV-8
17.4
41
15.0
15.0
16.5
18.5
18.5
54.0
18.0
8.0
8.7
26.5
QHV100
10
10
QHV10
QHV-10
21.2
41
17.8
17.8
19.5
20.5
20.5
64.0
24.0
11.0
17.4
49.0
QHV120
12
12
QHV12
QHV-12
21.2
41
21.2
21.2
19.5
22.3
22.3
69.2
24.0
11.0
18.1
54.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表