目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SQRC - 直立逆止接头
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/sqrc.prj},{NB=SQRC8-01-A},{D=8},{RC=1/8''},{RCM=9.728},{MODEL=SQRC8-01},{A=6.0},{B=30.5},{C=16.8},{G=14.0},{L=33.5},{H=14},{SA=12.5},{WEIGHT=21.0},{A1=12.800},{A2=9.240},{A3=1.600},{A4=1.500},{A5=9.600},{A6=15.500},{A7=10.000},{A8=0.600},{CDOCV=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
D
管径
[mm]
RC
牙径
ⁿ/ₐ
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
对边
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
SQRC4-M5-A
4
M5
SQRC4-M5
3.2
30.0
13.9
10.0
31.7
10
3.9
11.5
9.000
5.400
1.580
1.220
5.900
10.900
0.000
1.100
SQRC4-01-A
4
1/8''
SQRC4-01
6.0
24.5
13.9
10.0
27.5
10
4.9
10.5
9.000
5.400
1.580
1.220
6.300
10.900
10.000
0.600
SQRC6-01-A
6
1/8''
SQRC6-01
6.0
28.8
15.6
12.4
31.8
12
12.5
15.5
11.000
7.300
1.650
1.350
8.000
13.300
10.000
0.600
SQRC6-02-A
6
1/4''
SQRC6-02
9.0
27.3
15.6
12.4
31.9
14
12.5
22.0
11.000
7.300
1.650
1.350
9.000
15.500
13.500
0.800
SQRC8-01-A
8
1/8''
SQRC8-01
6.0
30.5
16.8
14.0
33.5
14
12.5
21.0
12.800
9.240
1.600
1.500
9.600
15.500
10.000
0.600
SQRC8-02-A
8
1/4''
SQRC8-02
9.0
29.0
16.8
14.0
33.5
14
19.5
21.0
12.800
9.240
1.600
1.500
8.200
15.500
13.300
0.800
SQRC10-03-A
10
3/8''
SQRC10-03
12.0
56.4
20.3
25.0
65.0
24
58.0
45.0
16.300
11.500
1.600
2.050
12.000
27.000
17.000
1.000
SQRC10-04-A
10
1/2''
SQRC10-04
15.0
60.5
20.3
28.0
68.0
24
58.0
50.5
16.300
11.500
1.600
2.050
12.000
27.000
21.300
1.000
SQRC12-03-A
12
3/8''
SQRC12-03
12.0
58.4
22.3
25.0
64.5
24
58.0
42.0
19.300
13.600
1.800
1.400
12.000
27.000
17.000
1.000
SQRC12-04-A
12
1/2''
SQRC12-04
15.0
63.0
22.3
28.0
67.5
24
58.0
47.5
19.300
13.600
1.800
1.400
12.000
27.000
21.300
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表