目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
JDF - 多位置治具缸
CHELIC
空压气缸
治具气缸
JDF 多位置治具气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/compact_cylinder/jdf_series/jdf_asmtab.prj},{NB=JDF40x10+10(0)},{MODEL=JDF: Multi-Position Jig Cylinder},{BORE=40},{STROKE1=10},{STROKE2=10},{RED=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{B1=7.0},{B2=34.0},{D=58.0},{E=30.7},{F=3.7},{G=3.3},{H=25},{H1=27},{K1=M8x1.25Px14 dp},{K2=M14x1.5P},{L=28},{M=3},{N1=10.0},{O=PT 1/8},{P4=Thread M8x1.25Px10 dp; Hole Ø10x8 dp},{P1=18.0},{P2=8.0},{R=6},{S=52},{T1=40},{V=16},{W=14},{X=15},{Y=13.6},{PPATH=assemblies/jdf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P4
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
JDF20x10+10
JDF: 多位置治具缸
20
44.5
19.5
5.5
19.5
-
18.0
4.0
1.5
13
14
M4x0.7Px10 dp
M6x1P
13
3
7.5
M5x0.8P
攻牙 M5x0.8Px6 深; 柱孔 Ø7x5 深
11.0
5.0
-
34
24
8
6
-
-
JDF25x10+10
JDF: 多位置治具缸
25
48.4
21.2
6.0
22.0
-
20.1
4.1
1.9
15
16
M5x0.8Px12 dp
M8x1.25P
17
3
8.0
M5x0.8P
攻牙M6x1Px8 深; 柱孔 Ø8x6 深
14.0
6.0
-
40
28
10
8
-
-
JDF32x10+10
JDF: 多位置治具缸
32
55.0
24.0
7.0
24.0
50.0
20.7
3.7
3.3
16
17
M6x1.0Px14 dp
M10x1.25P
22
3
9.0
PT 1/8
攻牙M6x1Px8 深; 柱孔 Ø8x6 深
14.0
6.0
6
44
34
12
10
15
13.6
JDF40x10+10
JDF: 多位置治具缸
40
60.0
26.5
7.0
34.0
58.0
30.7
3.7
3.3
25
27
M8x1.25Px14 dp
M14x1.5P
28
3
10.0
PT 1/8
攻牙 M8x1.25Px10 深; 柱孔 Ø10x...
18.0
8.0
6
52
40
16
14
15
13.6
JDF50x10+10
JDF: 多位置治具缸
50
66.2
28.6
9.0
36.0
71.0
32.1
5.1
3.9
25
27
M10x1.5Px15 dp
M18x1.5P
38
3
10.8
PT 1/4
攻牙 M8x1.25Px10 深; 柱孔 Ø11x...
18.5
8.5
9
62
48
20
17
21.6
19
JDF63x10+10
JDF: 多位置治具缸
63
73.5
32.5
8.5
35.5
84.5
31.6
4.6
3.9
25
27
M10x1.5Px15 dp
M18x1.5P
40
3
11.0
PT 1/4
攻牙 M8x1.25Px10 深; 柱孔 Ø11x...
18.5
8.5
9.5
75
60
20
17
32
20.5
JDF80x10+10
JDF: 多位置治具缸
80
93.3
41.3
10.7
43.7
104.0
38.7
5.7
5.0
30
33
M14x1.5Px20 dp
M22x1.5P
45
4
13.0
PT 3/8
攻牙M12x1.75Px12 深; 柱孔 Ø14x...
22.5
10.5
10
94
74
25
22
38.8
26.8
JDF100x10+10
JDF: 多位置治具缸
100
99.3
45.3
8.7
41.7
124.0
38.7
5.7
3.0
30
33
M16x2.0Px20 dp
M22x1.5P
45
4
15.0
PT 3/8
攻牙 M14x2Px15 深; 柱孔 Ø18.5x...
28.0
13.0
10
114
90
25
22
37.3
26.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表