目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
N系列过滤器和聚结式过滤器
Camozzi
气源处理装置
过滤器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/filtri/filtri_e_filtri_disoleatori_serie_n.prj},{NB=N208-F18},{IDNR=},{MOD=N208-F18},{A=135},{B=102},{C=33},{E=14.5},{F=125},{G=10},{H=M5},{HNDM=5.000},{HKDM=4.134},{M=45},{N=44.5},{O=G1/8},{ONDM=9.728},{OKDM=8.566},{P=38},{Q=40},{T=22},{U=G1/8},{UNDM=9.728},{UKDM=8.566},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N108-F00
N108-F00
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-F08
N108-F08
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-F10
N108-F10
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-F18
N108-F18
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-FB0
N108-FB0
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-FB8
N108-FB8
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N104-F00
N104-F00
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-F08
N104-F08
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-F10
N104-F10
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-F18
N104-F18
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-FB0
N104-FB0
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-FB8
N104-FB8
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N208-F00
N208-F00
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F04
N208-F04
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F05
N208-F05
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F08
N208-F08
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F10
N208-F10
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F14
N208-F14
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F15
N208-F15
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F18
N208-F18
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB0
N208-FB0
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB4
N208-FB4
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB5
N208-FB5
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB8
N208-FB8
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N204-F00
N204-F00
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表