目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S-90型 - 耳轴销
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
97系列不锈钢气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_97/accessori/spinotto_mod_s_asmtab.prj},{NB=S-90-40(Serie 97)},{MOD=S-90-40},{PHY=40},{D=12},{L=59.0},{L1=53},{L2=1.1},{L3=3.00},{INFO=Infotext},{R=0.500},{PPATH=spinotto_mod_s_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S-90-32
S-90-32
32
10
52.0
46
1.1
3.00
S-90-40
S-90-40
40
12
59.0
53
1.1
3.00
S-90-50
S-90-50
50
12
67.0
61
1.1
3.00
S-90-63
S-90-63
63
16
77.0
71
1.1
3.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表