目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
QCT 和 QCB 系列导杆气缸
Camozzi
气动执行元件
导向气缸
QCT 和 QCB 系列导杆气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/cilindri_magnetici_serie_qc/cilindri_magnetici_serie_qc_asmtab.prj},{NB=QCT2A032A25(N0) },{PHY=32},{FUNZX=2},{A=12},{D=16},{E1=96},{E2=30},{F1=12.5},{F2=9.5},{F3=34.0},{F4=7.0},{F5=15.0},{F6=12.5},{G1=110},{G2=45},{H=98},{H1=78},{L1=37.5},{L2=59.5},{M1=112},{M2=48},{N=34},{O1=21},{O3=42},{Q=20},{R=16},{S=10},{Y=42},{Y1=4},{Y2=4.5},{Y3=3},{Y4=6},{X=6.5},{X1=11.0},{X2=6.5},{J=63},{CX1=16.000},{CX2=20.000},{SERIE=QC},{FUNZ=2 = doppio effetto},{PHYX=032},{TYP=A = standard},{HUBY1=25,50,75,100,125,150,175,200},{HUBY2=5,10,15,20,30,35,40,45,55,60,65,70,80,85,90,95,105,110,115,120,130,135,140,145,155,160,165,170,180,185,190,195},{INFO=Infotext},{F=G 1/8},{P1=M8x1.25},{P2=M8x1.25},{P3=M8x1.25},{K=M6},{VERSION=T},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{V=},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
FUNZ
工作
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
TYP
结构形式
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
O2
[mm]
O4
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O1
[mm]
O3
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
heavy
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Y4
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
QCT2A020A020
QC
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
20
A = 标准型
74.5
12
21.5
24
29
10
10
70
18
G 1/8
10.5
10.5
25.0
12.5
11.5
10.5
81
30
72
54
37.0
53.0
83
36
24
17
28
M5x0.8
M5x0.8
M6x1
13
12
6
28
3
3.5
3
6
5.5
9.0
5.0
44
M5
QCT2A025A020
QC
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
25
A = 标准型
74.5
16
21.0
24
29
10
12
78
26
G 1/8
11.5
8.0
28.5
12.5
13.5
11.5
91
40
82
64
37.5
53.5
93
42
30
17
34
M6x1
M6x1
M6x1
15
12
6
34
4
4.5
3
6
5.5
9.0
5.0
50
M5
QCT2A032A025
QC
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
32
A = 标准型
73.5
20
14.0
24
33
12
16
96
30
G 1/8
12.5
9.5
34.0
7.0
15.0
12.5
110
45
98
78
37.5
59.5
112
48
34
21
42
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
42
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
63
M6
QCT2A040A025
QC
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
40
A = 标准型
73.5
20
7.5
24
34
12
16
104
30
G 1/8
13.0
12.0
38.0
13.0
18.0
13.0
118
45
106
86
44.0
66.0
120
54
40
22
50
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
50
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
72
M6
QCT2A050A025
QC
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
50
A = 标准型
98.5
25
26.5
24
36
15
20
130
40
G 1/4
14.0
11.0
47.0
8.0
21.5
12.0
146
60
130
110
44.0
72.0
148
64
46
46
66
M10x1.5
M10x1.5
M10x1.5
22
20
13
66
5
6.0
4
8
8.5
14.0
8.5
92
M8
QCT2A063A025
QC
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
63
A = 标准型
98.5
25
21.5
28
38
15
20
130
50
G 1/4
14.5
11.4
55.0
12.0
28.0
14.5
158
70
142
124
49.0
77.0
162
78
58
58
80
M10x1.5
M10x1.5
M10x1.5
22
20
13
80
5
6.0
4
8
8.5
14.0
8.5
110
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
Series QC - QCT 和 QCB 系列导杆气缸
Camozzi
16.05.2024
QX 系列双活塞气缸
Camozzi
11.06.2024
QCTF 和 QCBF 系列导杆气缸
Camozzi
11.06.2024
45 系列气缸导向装置
Camozzi
11.06.2024
5/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 354...
Camozzi
11.06.2024
CNVL-3H3 - 初始/终端模块
Camozzi
11.06.2024
3/2-way solenoid valve, G1/8, bistable - Mod. 338...
Camozzi
11.06.2024
2系列 / 234-945 - 小型机控阀
Camozzi
11.06.2024
2 x 3/2-way solenoid valve, G1/4 Mod. 334D... 344D... and 394D...
Camozzi
11.06.2024
61系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
11.06.2024
系列 QP - QPR
Camozzi
11.06.2024
紧凑型气缸 - 31系列
Camozzi
11.06.2024
Series 63 cylinders
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表