目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
L型 - 凸形后耳轴
Camozzi
气动执行元件
紧凑型/短行程气缸
31系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-31-12-16(16)},{MOD=L-31-12-16},{PHY=16},{CD=6},{L=10},{C=16},{XD=54.0},{MR=6},{F=18},{G=27},{B4=12},{INFO=Infotext},{RAD=4.500},{A=4.500},{K=4.500},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
B4
[mm]
L-31-12-16
L-31-12-16
12
6
10
16
54.0
6
18
27
12
L-31-12-16
L-31-12-16
16
6
10
16
54.0
6
18
27
12
L-31-20
L-31-20
20
8
14
20
58.0
8
22
34
16
L-31-25
L-31-25
25
8
14
20
59.5
8
26
38
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表