目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
U型 - 杆端锁紧螺母
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40/accessori/dado_stelo_mod_u.prj},{NB=U-200},{MOD=U-200},{PHY=200},{D=M36x2},{M=14},{SW=55},{INFO=Infotext},{DNDM=36.0},{P=2.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SW
[mm]
U-160
U-160
160
M36x2
14
55
U-200
U-200
200
M36x2
14
55
U-250
U-250
250
M42x2
16
65
U-320
U-320
320
M48x2
24
75
U-400
U-400
400
M64x2
28
95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表