目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. L 40 - 凸型后耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-200_40},{MOD=L-41-200},{PHY=200},{CD=30},{L=35},{FL=60},{XD=335},{MR=25},{ML=-},{DL=-},{F=175},{E=220},{EW=90},{INFO=Infotext},{B=10},{RAD=20.500},{A=48.000},{K=9.000},{MODX=M16x50},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
ML
[mm]
DL
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
L-41-160
L-41-160
160
30
35
55
315
25
-
-
180
90
L-41-200
L-41-200
200
30
35
60
335
25
-
-
220
90
L-41-250
L-41-250
250
40
45
70
375
40
-
-
270
110
L-41-320
L-41-320
320
45
50
80
420
45
-
-
350
110
L-41-400
L-41-400
400
80
85
140
520
0
76
163
230
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表