目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S6110...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_s6110.prj},{NB=S6110 8-3/8},{MOD=S6110 8-3/8},{A=8},{D=G3/8},{D1=16.662},{E=14.5},{F=14.2},{H=8.0},{L=35.0},{M=22.5},{SW=11},{SW1=19},{INFO=infotext},{D2=11},{D3=1.5},{D4=0.8},{D5=13.7},{D6=14.2},{D7=2},{D8=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
S6110 6-1/8
S6110 6-1/8
6
G1/8
14.0
12.7
5.5
32.5
20.5
11
12
S6110 6-1/4
S6110 6-1/4
6
G1/4
14.0
12.7
7.0
34.5
20.5
11
14
S6110 8-1/8
S6110 8-1/8
8
G1/8
14.0
14.2
5.5
32.5
22.5
11
12
S6110 8-1/4
S6110 8-1/4
8
G1/4
14.0
14.2
7.0
34.5
22.5
11
14
S6110 8-3/8
S6110 8-3/8
8
G3/8
14.5
14.2
8.0
35.0
22.5
11
19
S6110 10-1/4
S6110 10-1/4
10
G1/4
15.5
16.5
7.0
39.5
26.5
15
17
S6110 10-3/8
S6110 10-3/8
10
G3/8
15.5
16.5
8.0
39.5
26.5
15
19
S6110 10-1/2
S6110 10-1/2
10
G1/2
16.0
16.5
9.0
40.0
26.5
15
22
S6110 12-1/4
S6110 12-1/4
12
G1/4
15.5
19.5
7.0
40.5
26.5
15
17
S6110 12-3/8
S6110 12-3/8
12
G3/8
15.5
19.5
8.0
40.5
26.5
15
19
S6110 12-1/2
S6110 12-1/2
12
G1/2
16.0
19.5
9.0
41.0
26.5
15
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表