目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1550...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1550.prj},{NB=1550 8/6},{IDNR=},{MOD=1550 8/6},{TUBO=8/6},{C1=5.0},{C2=5.0},{M1=22.5},{M2=22.5},{R1=15.0},{R2=15.0},{SW=10},{SW1=14},{INFO=Infotext},{DX1=6.000},{LM1=10.000},{DSW1=7.750},{LSW1=4.000},{LX1=3.100},{DI1=8.200},{LI1=2.900},{D2=9.000},{D3=12.000},{SX1=6.000},{SX2=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1550 6/4
1550 6/4
6/4
3.0
3.0
22.5
22.5
15.0
15.0
8
12
1550 8/6
1550 8/6
8/6
5.0
5.0
22.5
22.5
15.0
15.0
10
14
1550 10/8
1550 10/8
10/8
6.5
6.5
25.5
25.5
17.0
17.0
12
16
1550 12/10
1550 12/10
12/10
8.5
8.5
30.0
30.0
20.0
20.0
14
19
1550 15/12.5
1550 15/12.5
15/12.5
11.0
11.0
34.0
34.0
22.5
22.5
16
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表