VN-VU - Versetzte Abtriebe
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/vn_vu.prj},{NB=REXROTH 0608800644 VUK2D186 HUB0},{BESTNR=0608800644},{KEIL=0.000},{XY=0.000},{HUB1=50.000},{SIZE=3.000},{SIZE1=23.0000},{VERS=14.000},{L1=186.000},{L2=168.000},{L3=10.000},{L4=76.000},{L5=46.000},{L6=11.000},{L7=15.300},{L8=33.300},{L9=10.200},{L10=22.700},{L11=52.900},{L12=25.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=22.000},{L16=117.500},{B1=80.000},{B2=44.000},{B3=59.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{H1=85.400},{H2=145.000},{H3=142.000},{H4=77.500},{H5=30.000},{H6=41.400},{H7=0.000},{D1=6.300},{D2=48.000},{D3=54.000},{D4=40.000},{D5=0.000},{D6=32.000},{D7=50.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{D10=0.000},{D11=0.000},{NDR1=0.000},{KDR1=0.000},{NDR2=8.000},{KDR2=6.647},{NDR3=8.000},{KDR3=6.647},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
L12
Länge L12
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
L14
Länge L14
[mm]
L15
Länge L15
[mm]
L16
Länge L16
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
B4
Breite B4
[mm]
B5
Breite B5
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
H6
Höhe H6
[mm]
H7
Höhe H7
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
D10
Durchmesser D10
[mm]
D11
Durchmesser D11
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
SW2
Schluesselweite SW2
[mm]
R
Radius R
[mm]
W
Winkel W
[deg]
W1
Winkel W1
[deg]
T1
Tief T1
[mm]
T2
Tief T2
[mm]
REXROTH 0608800607 2VNA82...
0608800607
2VNA82
82.000
71.000
10.500
28.000
17.000
12.000
14.100
23.100
4.000
7.300
22.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
34.000
24.500
23.000
0.000
0.000
32.000
70.000
62.000
29.000
16.000
37.500
0.000
1.500
16.200
21.000
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 30 x 1 links
6.350
6.500
11.000
36.000
0.000
17.000
0.000
REXROTH 0608800608 2VNB82...
0608800608
2VNB82
82.000
71.000
10.500
28.000
17.000
12.000
14.100
23.100
0.000
23.000
22.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
34.000
24.500
23.000
0.000
0.000
32.000
70.000
62.000
29.000
16.000
37.500
0.000
0.000
16.200
21.000
22.000
18.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 30 x 1 links
6.300
6.500
11.000
36.000
0.000
17.000
0.000
REXROTH 0608800594 VN2A15...
0608800594
VN2A152
152.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
5.600
10.600
52.600
3.000
5.000
0.000
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
39.000
85.000
76.000
39.000
15.000
45.000
0.000
3.300
24.000
27.000
22.000
0.000
15.627
35.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
9.520
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800603 VN2C15...
0608800603
VN2C152
152.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
5.600
17.100
52.600
3.000
5.000
6.500
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
39.000
85.000
76.000
39.000
15.000
45.000
0.000
3.300
24.000
27.000
22.000
0.000
15.627
35.000
6.000
0.000
0.000
0.000
-
9.520
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800595 VN2B15...
0608800595
VN2B152
152.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
0.000
23.000
52.600
3.000
0.000
0.000
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
39.000
85.000
76.000
39.000
15.000
45.000
0.000
0.000
24.000
27.000
22.000
18.700
16.000
35.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
6.300
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800631 VNS2C1...
0608800631
VNS2C152
152.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
5.600
17.100
52.600
3.000
5.000
6.500
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
47.200
93.000
81.000
46.600
15.000
45.000
0.000
3.300
24.000
27.000
22.000
0.000
15.627
35.000
6.000
0.000
0.000
0.000
-
9.520
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800629 VNS2A1...
0608800629
VNS2A152
152.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
5.600
10.600
52.600
3.000
5.000
0.000
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
47.200
93.000
81.000
46.600
15.000
45.000
0.000
3.300
24.000
27.000
22.000
0.000
15.627
35.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
9.520
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800602 VN1C10...
0608800602
VN1C102
102.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
5.600
17.100
27.600
3.000
5.000
6.500
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
39.000
85.000
76.000
39.000
15.000
45.000
0.000
3.300
24.000
27.000
22.000
0.000
15.627
35.000
6.000
0.000
0.000
0.000
-
9.520
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800592 VN1A10...
0608800592
VN1A102
102.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
5.600
10.600
27.600
3.000
5.000
0.000
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
39.000
85.000
76.000
39.000
15.000
45.000
0.000
3.300
24.000
27.000
22.000
0.000
15.627
35.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
9.520
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800630 VNS2B1...
0608800630
VNS2B152
152.000
88.000
11.000
36.000
18.000
8.000
14.200
26.700
0.000
23.000
52.600
3.000
0.000
0.000
0.000
0.000
43.000
32.000
26.000
0.000
0.000
47.200
93.000
81.000
46.600
15.000
45.000
0.000
0.000
24.000
27.000
22.000
18.700
16.000
35.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
6.300
9.700
14.000
27.000
0.000
18.000
0.000
REXROTH 0608800636 VNK2C1...
0608800636
VNK2C181
182.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
23.400
52.600
20.000
5.000
8.400
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
8.000
20.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800502 VNK1C1...
0608800502
VNK1C156
156.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
23.500
27.500
20.000
5.000
8.500
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
53.000
115.500
103.500
44.000
30.000
60.700
102.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
8.000
20.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800645 VUL2D2...
0608800645
VUL2D290
290.000
168.000
10.000
76.000
46.000
11.000
15.300
33.300
10.200
22.700
52.900
25.000
0.000
0.000
22.000
187.500
80.000
44.000
59.000
0.000
0.000
85.400
145.000
142.000
77.500
30.000
41.400
0.000
6.300
48.000
54.000
40.000
0.000
32.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
19.050
12.900
28.000
20.000
0.000
24.000
0.000
REXROTH 0608800644 VUK2D1...
0608800644
VUK2D186
186.000
168.000
10.000
76.000
46.000
11.000
15.300
33.300
10.200
22.700
52.900
25.000
0.000
0.000
22.000
117.500
80.000
44.000
59.000
0.000
0.000
85.400
145.000
142.000
77.500
30.000
41.400
0.000
6.300
48.000
54.000
40.000
0.000
32.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
19.050
12.900
28.000
20.000
0.000
24.000
0.000
REXROTH 0608PE0375 VUK2D2...
0608PE0375
VUK2D242
241.600
128.000
10.000
42.500
39.000
0.000
15.300
33.300
10.200
22.700
50.000
20.000
0.000
0.000
18.000
129.100
68.000
52.000
41.300
0.000
0.000
74.800
140.500
130.500
80.000
20.000
59.000
0.000
6.300
32.000
46.000
40.000
0.000
25.000
50.000
0.000
0.000
40.000
0.000
-
19.050
12.900
23.500
26.000
0.000
24.000
0.000
REXROTH 0608800643 VNL3C3...
0608800643
VNL3C319
320.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
23.400
52.600
20.000
5.000
8.400
18.000
186.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
8.000
20.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800639 VNL2A3...
0608800639
VNL2A319
320.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
15.200
52.600
20.000
0.000
0.000
18.000
186.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800637 VNK2C2...
0608800637
VNK2C251
252.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
23.400
52.600
20.000
5.000
8.400
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
8.000
20.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800634 VNK2B1...
0608800634
VNK2B181
182.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
0.000
30.000
52.600
20.000
0.000
0.000
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
0.000
32.000
41.000
40.000
24.900
22.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
11.200
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800633 VNK2A2...
0608800633
VNK2A251
252.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
15.200
52.600
20.000
0.000
0.000
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800501 VNK1A1...
0608800501
VNK1A156
156.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
15.200
27.600
20.000
0.000
0.000
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
53.000
115.500
103.500
50.000
30.000
60.700
102.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800632 VNK2A1...
0608800632
VNK2A181
182.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
7.900
15.200
52.600
20.000
0.000
0.000
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
4.300
32.000
41.000
40.000
0.000
22.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
12.700
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800635 VNK2B2...
0608800635
VNK2B251
252.000
128.000
10.000
41.000
42.000
11.000
14.800
33.100
0.000
30.000
52.600
20.000
0.000
0.000
18.000
116.000
60.000
44.000
38.700
0.000
0.000
60.000
122.500
109.500
44.000
36.000
60.700
108.000
0.000
32.000
41.000
40.000
24.900
22.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
11.200
12.900
21.500
28.000
0.000
20.000
0.000
REXROTH 0608800545 VNK3C3...
0608800545
VNK3C350
353.000
201.000
10.000
58.000
75.000
0.000
5.600
25.600
10.200
35.700
82.900
28.000
0.000
22.700
40.000
185.500
95.000
72.000
106.000
13.000
82.000
82.000
178.000
151.000
69.000
40.000
0.000
0.000
6.300
48.000
58.000
40.000
0.000
32.000
64.000
12.000
0.000
57.000
10.000
-
19.050
0.000
30.000
25.000
38.000
35.000
27.000
REXROTH 0608PE0180 VUK3D3...
0608PE0180
VUK3D384
387.500
256.000
10.000
104.000
75.000
0.000
5.600
25.600
15.000
44.500
92.200
28.000
0.000
27.700
40.000
211.000
130.000
72.000
106.000
13.000
82.000
143.000
236.000
232.000
132.000
40.000
0.000
0.000
6.300
60.000
80.000
40.000
0.000
42.000
64.000
16.000
0.000
72.000
10.000
-
25.400
0.000
46.000
20.000
76.900
35.000
27.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表