DMC - Meßwertgeber
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/dmc.prj},{NB=REXROTH 0608820112 3DMC017},{BESTNR=0608820112},{SIZE1=17.0000},{TYP=3DMC017},{SIZE=2.000},{L1=118.600},{L2=130.100},{L3=99.300},{L4=16.600},{L5=11.200},{L6=10.700},{L7=13.100},{L8=12.000},{L9=27.200},{L10=14.200},{L11=0.000},{B1=32.800},{B2=10.000},{B3=52.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{H1=72.100},{D1=40.000},{D2=35.000},{D3=9.520},{D4=27.200},{D5=44.000},{D6=67.000},{D7=0.000},{D8=9.56},{X1=M40 x 1},{NDR1=40.000},{KDR1=38.773},{X2=M8},{NDR2=8.000},{KDR2=6.773},{X3=-},{W=55.000},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
B4
Breite B4
[mm]
B5
Breite B5
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
W
Winkel
[deg]
REXROTH 0608820110 2DMC00...
0608820110
2DMC006
118.500
123.900
99.300
10.000
10.600
8.900
11.500
8.000
26.000
14.000
23.300
32.800
7.200
44.000
0.000
0.000
66.100
34.000
30.000
6.370
26.100
0.000
56.000
0.000
6.40
M 30 x 1 links
M 6
-
55.000
REXROTH 0608820111 2DMC01...
0608820111
2DMC012
118.500
123.900
99.300
10.000
10.600
8.900
11.500
8.000
26.000
14.000
23.300
32.800
7.200
44.000
0.000
0.000
66.100
34.000
30.000
6.370
26.100
0.000
56.000
0.000
6.40
M 30 x 1 links
M 6
-
55.000
REXROTH 0608820112 3DMC01...
0608820112
3DMC017
118.600
130.100
99.300
16.600
11.200
10.700
13.100
12.000
27.200
14.200
0.000
32.800
10.000
52.000
0.000
0.000
72.100
40.000
35.000
9.520
27.200
44.000
67.000
0.000
9.56
M40 x 1
M8
-
55.000
REXROTH 0608820113 3DMC06...
0608820113
3DMC060
118.600
130.100
99.300
16.600
11.200
10.700
13.100
12.000
27.200
14.200
0.000
32.800
10.000
52.000
0.000
0.000
72.100
40.000
35.000
9.520
27.200
44.000
67.000
0.000
9.56
M40 x 1
M 8
-
55.000
REXROTH 0608820114 4DMC06...
0608820114
4DMC060
122.000
132.300
99.300
18.800
11.000
15.500
19.500
12.000
35.000
15.000
0.000
32.800
15.000
72.000
0.000
0.000
86.100
54.000
50.000
12.700
40.000
58.000
88.000
0.000
12.74
M 54 x 1
M 10
-
45.000
REXROTH 0608820115 4DMC16...
0608820115
4DMC160
122.000
132.300
99.300
18.800
11.000
15.500
19.500
12.000
35.000
15.000
0.000
32.800
15.000
72.000
0.000
0.000
86.100
54.000
50.000
12.700
40.000
58.000
88.000
0.000
12.74
M 54 x 1
M 10
-
45.000
REXROTH 0608820116 5DMC53...
0608820116
5DMC530
125.500
130.800
99.300
17.000
10.200
27.000
14.000
15.000
24.500
0.000
0.000
32.800
24.400
106.000
13.000
82.000
106.100
74.000
64.000
38.000
59.200
85.000
130.000
10.000
0.00
M 79 x 1.5
M 12
W 22 x 0,8 x 26
35.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表