B 15481 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
B 15481 - Bohrschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640900327/640900333.prj},{NB=15481TXVZ4,838},{ARTIKELNUMMER=15481TXVZ4,838},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f2/b3/b_15481_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-18},{AMAX=1.6},{DAMAX=5.6},{DD=4,8},{DKMAX=9.5},{DKMIN=9.14},{DPMAX=4.2},{DPMIN=3.7},{BLECHDICKEBIS=4.40},{KMAX=3.7},{KMIN=3.40},{LMAXA=39.25},{LMINA=36.75},{LAENGEL=38},{STEIGUNGP=1.6},{BOHRBEREICHVON=1.75},{RFX=8.0},{RMIN=0.2},{TMIN=1.65},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Linsenkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 15481},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Bohrspitze}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
DPMIN
dp min.
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEBIS
Blechdicke bis
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
BOHRBEREICHVON
Bohrbereich von
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,213
15481TXVZ4,213
23-11-01-18
1.4
4.9
4,2
8.0
7.64
3.6
3.2
3.00
3.1
2.80
13.90
12.10
13
1.4
1.75
6.5
0.2
1.42
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,819
15481TXVZ4,819
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
20.00
18.00
19
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,813
15481TXVZ4,813
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
13.90
12.10
13
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,845
15481TXVZ4,845
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
46.25
43.75
45
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ3,513
15481TXVZ3,513
23-11-01-18
1.3
4.1
3,5
7.0
6.64
3.0
2.7
2.25
2.6
2.35
13.90
12.10
13
1.3
0.70
6.0
0.1
1.14
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,822
15481TXVZ4,822
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
23.00
21.00
22
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,216
15481TXVZ4,216
23-11-01-18
1.4
4.9
4,2
8.0
7.64
3.6
3.2
3.00
3.1
2.80
16.90
15.10
16
1.4
1.75
6.5
0.2
1.42
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,825
15481TXVZ4,825
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
26.00
24.00
25
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,838
15481TXVZ4,838
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
39.25
36.75
38
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,832
15481TXVZ4,832
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
33.25
30.75
32
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ3,516
15481TXVZ3,516
23-11-01-18
1.3
4.1
3,5
7.0
6.64
3.0
2.7
2.25
2.6
2.35
16.90
15.10
16
1.3
0.70
6.0
0.1
1.14
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ3,519
15481TXVZ3,519
23-11-01-18
1.3
4.1
3,5
7.0
6.64
3.0
2.7
2.25
2.6
2.35
20.00
18.00
19
1.3
0.70
6.0
0.1
1.14
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,232
15481TXVZ4,232
23-11-01-18
1.4
4.9
4,2
8.0
7.64
3.6
3.2
3.00
3.1
2.80
33.25
30.75
32
1.4
1.75
6.5
0.2
1.42
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ3,522
15481TXVZ3,522
23-11-01-18
1.3
4.1
3,5
7.0
6.64
3.0
2.7
2.25
2.6
2.35
23.00
21.00
22
1.3
0.70
6.0
0.1
1.14
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,222
15481TXVZ4,222
23-11-01-18
1.4
4.9
4,2
8.0
7.64
3.6
3.2
3.00
3.1
2.80
23.00
21.00
22
1.4
1.75
6.5
0.2
1.42
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,816
15481TXVZ4,816
23-11-01-18
1.6
5.6
4,8
9.5
9.14
4.2
3.7
4.40
3.7
3.40
16.90
15.10
16
1.6
1.75
8.0
0.2
1.65
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,225
15481TXVZ4,225
23-11-01-18
1.4
4.9
4,2
8.0
7.64
3.6
3.2
3.00
3.1
2.80
26.00
24.00
25
1.4
1.75
6.5
0.2
1.42
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15481TXVZ4,219
15481TXVZ4,219
23-11-01-18
1.4
4.9
4,2
8.0
7.64
3.6
3.2
3.00
3.1
2.80
20.00
18.00
19
1.4
1.75
6.5
0.2
1.42
B
Linsenkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7504 M-TX - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7504 M - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
B 15482 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
BN 33018 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (DIN 7...
Bossard Catalog
03.05.2024
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
BN 1878 - Phillips pan head self-drilling screws form H, fully threaded (~D...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
V.2TAN - Self tapping screws SELF DRILLING SCREWS DIN 7504M Inox A2 / S.S 3...
FG INOX
25.04.2023
CUP sealed blind rivet domed head aluminium - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表