目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0110 - Nuts for T-slots rhombic form
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07080.prj},{NB=B0110.114},{BESTBLOHM=B0110.114},{NUT=16},{B=25},{B1=15.7},{D=M 14},{H=18},{H1=9},{GEW=0.0326},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=14},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
NUT
Slot nominal size
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0110.105
B0110.105
6
10
5.6
M 5
8
4
0.0020
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.106
B0110.106
8
13
7.6
M 6
10
6
0.0054
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.108
B0110.108
10
15
9.7
M 8
12
6
0.0089
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.110
B0110.110
12
18
11.7
M 10
14
7
0.0143
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.210
B0110.210
14
22
13.5
M 10
16
8
0.0268
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.310
B0110.310
18
28
17.5
M 10
20
10
0.0618
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.112
B0110.112
14
22
13.7
M 12
16
8
0.0225
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.114
B0110.114
16
25
15.7
M 14
18
9
0.0326
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.116
B0110.116
18
28
17.7
M 16
20
10
0.0450
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.216
B0110.216
20
32
19.7
M 16
24
12
0.0780
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.316
B0110.316
22
35
21.5
M 16
28
14
0.1218
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.416
B0110.416
28
44
27.5
M 16
36
18
0.2748
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.118
B0110.118
20
32
19.7
M 18
24
12
0.0695
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.120
B0110.120
22
35
21.7
M 20
28
14
0.1005
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.124
B0110.124
28
44
27.7
M 24
36
18
0.2123
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.130
B0110.130
36
54
35.6
M 30
44
22
0.4249
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.136
B0110.136
42
65
41.5
M 36
52
26
0.6921
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表