目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0018 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03040.prj},{NB=B0018.1050},{BESTBLOHM=B0018.105},{AUSF=leichte Federkraft},{POS=0},{D=M 5},{D1=2.4},{L=18},{H=2.3},{T=2.0},{T1=0.8},{N=0.8},{S=1.5},{SX=1.500},{F1=3.0},{F2=10},{BESTMS=03040-0905},{GEW=0.0016},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
Width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0018.03
B0018.03
Standard spring force
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.04
B0018.04
Standard spring force
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.05
B0018.05
Standard spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0017
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.06
B0018.06
Standard spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0027
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.08
B0018.08
Standard spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0056
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.10
B0018.10
Standard spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0089
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.12
B0018.12
Standard spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
12.0
55
0.0162
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.16
B0018.16
Standard spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0337
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.20
B0018.20
Standard spring force
M 20
10.0
40
7.0
3.0
2.5
6.0
60.0
120
0.0654
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.24
B0018.24
Standard spring force
M 24
12.0
52
10.0
3.0
2.5
8.0
80.0
160
0.0758
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.104
B0018.104
light spring force
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
2.0
7
0.0008
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.105
B0018.105
light spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
3.0
10
0.0016
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.106
B0018.106
light spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
3.0
9
0.0026
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.108
B0018.108
light spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
4.0
16
0.0055
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.110
B0018.110
light spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
4.0
16
0.0088
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.112
B0018.112
light spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
5.0
27
0.0159
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.116
B0018.116
light spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
20.0
45
0.0335
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.205
B0018.205
strong spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
11.0
29
0.0017
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.206
B0018.206
strong spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
14.0
37
0.0027
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.208
B0018.208
strong spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
22.0
65
0.0057
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.210
B0018.210
strong spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
19.0
70
0.0090
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.212
B0018.212
strong spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
25.0
85
0.0163
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.216
B0018.216
strong spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
60.0
150
0.0343
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.220
B0018.220
strong spring force
M 20
10.0
40
7.0
3.0
2.5
6.0
75.0
190
0.0661
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0018.224
B0018.224
strong spring force
M 24
12.0
52
10.0
3.0
2.5
8.0
95.0
240
0.1210
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表