755240 - SPKGSPO 75G
Blickle
Spurkranz-Räder und -Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/spurkranz/755240.prj},{NB=755240},{MANUID=755240},{RADBREITE=40},{LAUFBREITE=30},{TRAGF4KMH=380},{WEIGHT=0.221},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{SPKGSPO_75G=../_pool_/93/86/spkgspo_75g_755240.png},{DESCSHORT=SPKGSPO 75G}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAUFBREITE
Laufbreite (mm)
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
755240
755240
SPKGSPO 75G
4047526115821
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
40
30
Gleitlager
380
0.221
Kunststoff
hochwertiges Gusspolyamid
Spurkranzrad
natur-beige
natur-beige
80
-25
80 Shore D
ja
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表