635698 - LK-G 150G-FI
Blickle
Räder und Rollen aus Guss und Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/guss2fstahl/635698.prj},{NB=635698},{MANUID=635698},{RADDURCHM=150},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=600},{HEIGHT=197},{WEIGHT=5.240},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{LK_G_150G_FI=../_pool_/99/6f/lk-g_150g-fi_635698.png},{DESCSHORT=LK-G 150G-FI}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
635698
635698
LK-G 150G-FI
4047526635695
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
150
50
Gleitlager
600
197
140 x 110
5.240
Metall
robuster Grauguss
Lenkrolle mit Feststeller
silber
silbergrau
70
-25
180–220 HB
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RE.E3-N - Vollgummi Räder
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F8-WH - Technopolymer wheels
Elesa
24.06.2024
936947 - LK-PO 150G-FI-ELS
Blickle
10.10.2023
617423 - LK-SPO 150G-FI
Blickle
15.09.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表