目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.2 KR - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud,Type KR, with plastic cap, non-gliding
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.2
GN343.2 KR
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_2/gn343_2_kr/gn343_2_kr_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Schraube GN343.2-40-M12-100-KR (0)},{ARTNR=GN343.2-40-M12-100-KR},{PARTNUMBER=GN 343.2-40-M12-100-KR},{NORMNR=GN 343.2},{D1=40},{D2=M12},{NDMD2=12.00},{L1=100},{L3=27.5},{L5=7.5},{SW=17},{T=11.5},{SB=33.0},{WINKEL=0},{PPATH=gn343_2_kr_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1950},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-40-KR
25
M6
40
20.5
5.5
12
7.5
0.0430
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-50-KR
25
M6
50
20.5
5.5
12
7.5
0.0450
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-63-KR
25
M6
63
20.5
5.5
12
7.5
0.0480
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-40-KR
25
M8
40
20.5
5.5
12
14.0
0.0510
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-50-KR
25
M8
50
20.5
5.5
12
14.0
0.0500
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-63-KR
25
M8
63
20.5
5.5
12
14.0
0.0590
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-50-KR
25
M10
50
20.5
5.5
12
23.0
0.0680
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-63-KR
25
M10
63
20.5
5.5
12
23.0
0.0740
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-80-KR
25
M10
80
20.5
5.5
12
23.0
0.0830
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-40-KR
32
M8
40
24.5
6.5
12
14.0
0.0780
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-50-KR
32
M8
50
24.5
6.5
12
14.0
0.0600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-63-KR
32
M8
63
24.5
6.5
12
14.0
0.0780
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-50-KR
32
M10
50
24.5
6.5
15
23.0
0.1020
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-63-KR
32
M10
63
24.5
6.5
15
23.0
0.1000
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-80-KR
32
M10
80
24.5
6.5
15
23.0
0.1160
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-63-KR
32
M12
63
24.5
6.5
15
33.0
0.1266
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-80-KR
32
M12
80
24.5
6.5
15
33.0
0.1396
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-100-KR
32
M12
100
24.5
6.5
15
33.0
0.1540
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-50-KR
40
M8
50
27.5
7.5
15
14.0
0.1300
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-63-KR
40
M8
63
27.5
7.5
15
14.0
0.1340
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-80-KR
40
M8
80
27.5
7.5
15
14.0
0.1390
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-50-KR
40
M10
50
27.5
7.5
15
23.0
0.1430
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-63-KR
40
M10
63
27.5
7.5
15
23.0
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-80-KR
40
M10
80
27.5
7.5
15
23.0
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M12-63-KR
40
M12
63
27.5
7.5
17
33.0
0.1740
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表