目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6335.4 - Hand knobs, Type SK, Duroplast (PF), Plastic, with threaded stud steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star knobs
GN 6335.4
GN 6335.4 SK
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/kreuzgriffe/gn6335_4/gn6335_4_sk/gn6335_4_sk.prj},{NB=Kreuzgriffschraube GN6335.4-SK-50-M10-25},{ARTNR=GN6335.4-SK-50-M10-25},{PARTNUMBER=GN 6335.4-SK-50-M10-25},{NORMNR=GN 6335.4},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=25,30,35,45,55},{H3=20.000},{D3=22},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{H1=32},{H2=20},{WEIGHT=0.0460},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-32-M6-16
32
M6
16
14
20
10
0.0100
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-32-M6-20
32
M6
20
14
20
10
0.0130
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-32-M6-25
32
M6
25
14
20
10
0.0130
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-32-M6-30
32
M6
30
14
20
10
0.0140
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-32-M6-35
32
M6
35
14
20
10
0.0150
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-32-M6-45
32
M6
45
14
20
10
0.0160
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-40-M8-15
40
M8
15
18
25
13
0.0220
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-40-M8-20
40
M8
20
18
25
13
0.0220
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-40-M8-25
40
M8
25
18
25
13
0.0240
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-40-M8-30
40
M8
30
18
25
13
0.0250
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-40-M8-40
40
M8
40
18
25
13
0.0300
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-40-M8-55
40
M8
55
18
25
13
0.0350
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-50-M10-25
50
M10
25
22
32
20
0.0460
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-50-M10-30
50
M10
30
22
32
20
0.0480
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-50-M10-35
50
M10
35
22
32
20
0.0500
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-50-M10-45
50
M10
45
22
32
20
0.0550
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-50-M10-55
50
M10
55
22
32
20
0.0600
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-63-M12-30
63
M12
30
26
40
25
0.0830
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-63-M12-35
63
M12
35
26
40
25
0.0870
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-63-M12-40
63
M12
40
26
40
25
0.0900
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-63-M12-50
63
M12
50
26
40
25
0.0960
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-63-M12-60
63
M12
60
26
40
25
0.1020
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-80-M16-30
80
M16
30
35
50
30
0.1590
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-80-M16-40
80
M16
40
35
50
30
0.1740
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-SK-80-M16-50
80
M16
50
35
50
30
0.2200
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表