目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62244 - 45° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62244.prj},{NB=bene_inox_262244-104},{REF=262244-104},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=100},{D=104},{E=2.0},{R=100},{POIDS=0.81},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262244-13
262244-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
Béné Inox 262244-19
262244-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
Béné Inox 262244-23
262244-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
Béné Inox 262244-29
262244-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
Béné Inox 262244-35
262244-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
Béné Inox 262244-41
262244-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
Béné Inox 262244-53
262244-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
Béné Inox 262244-70
262244-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
Béné Inox 262244-85
262244-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
Béné Inox 262244-104
262244-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
Béné Inox 662244-13
662244-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
Béné Inox 662244-19
662244-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
Béné Inox 662244-23
662244-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
Béné Inox 662244-29
662244-29
Inox 316L
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
Béné Inox 662244-35
662244-35
Inox 316L
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
Béné Inox 662244-41
662244-41
Inox 316L
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
Béné Inox 662244-53
662244-53
Inox 316L
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
Béné Inox 662244-70
662244-70
Inox 316L
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
Béné Inox 662244-85
662244-85
Inox 316L
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
Béné Inox 662244-104
662244-104
Inox 316L
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表