目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62242 - 90° bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62242.prj},{NB=bene_inox_262242-104},{REF=262242-104},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=100},{D=104},{E=2.0},{L=140},{R=100},{POIDS=0.17},{N=7.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262242-13
262242-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
38
26
0.07
Béné Inox 262242-19
262242-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
47
35
0.12
Béné Inox 262242-23
262242-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
52
40
0.16
Béné Inox 262242-29
262242-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
70
50
0.20
Béné Inox 262242-35
262242-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
80
55
0.30
Béné Inox 262242-41
262242-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
85
60
0.03
Béné Inox 262242-53
262242-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
97
70
0.05
Béné Inox 262242-70
262242-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
110
80
0.07
Béné Inox 262242-85
262242-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
118
90
0.12
Béné Inox 262242-104
262242-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
140
100
0.17
Béné Inox 662242-13
662242-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
38
26
0.21
Béné Inox 662242-19
662242-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
47
35
0.31
Béné Inox 662242-23
662242-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
52
40
0.62
Béné Inox 662242-29
662242-29
Inox 316L
Série 2
25
29
1.5
70
50
0.81
Béné Inox 662242-35
662242-35
Inox 316L
Série 2
32
35
1.5
80
55
1.18
Béné Inox 662242-41
662242-41
Inox 316L
Série 2
40
41
1.5
85
60
0.03
Béné Inox 662242-53
662242-53
Inox 316L
Série 2
50
53
1.5
97
70
0.05
Béné Inox 662242-70
662242-70
Inox 316L
Série 2
65
70
2.0
110
80
0.07
Béné Inox 662242-85
662242-85
Inox 316L
Série 2
80
85
2.0
118
90
0.12
Béné Inox 662242-104
662242-104
Inox 316L
Série 2
100
104
2.0
140
100
0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表