目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 719722 - Blind rivet countersunk head - aluminium body, zinc plated steel mandrel - ISO 15978
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/alu/719722.prj},{NB=bene_inox_719722-4X60.5},{REF=719722-4X6},{EX=de 0.5 à 2},{E=0.5},{D=4.0},{L=6},{DK=7.5},{K=1.00},{EXX=0.5,[0.5:2]},{C=1300},{T=1960},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=info219720.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
Béné Inox 719722-2,4X4
719722-2,4X4
de 0.5 à 2
2.4
4
5.0
Béné Inox 719722-2,4X6
719722-2,4X6
de 2 à 4
2.4
6
5.0
Béné Inox 719722-2,4X8
719722-2,4X8
de 4 à 6
2.4
8
5.0
Béné Inox 719722-2,4X10
719722-2,4X10
de 6 à 8
2.4
10
5.0
Béné Inox 719722-3X6
719722-3X6
de 1.5 à 3
3.0
6
6.0
Béné Inox 719722-3X8
719722-3X8
de 3 à 5
3.0
8
6.0
Béné Inox 719722-3X10
719722-3X10
de 5 à 7
3.0
10
6.0
Béné Inox 719722-3X12
719722-3X12
de 7 à 9
3.0
12
6.0
Béné Inox 719722-3X14
719722-3X14
de 9 à 11
3.0
14
6.0
Béné Inox 719722-3,2X6
719722-3,2X6
de 1 à 3
3.2
6
6.0
Béné Inox 719722-3,2X8
719722-3,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.0
Béné Inox 719722-3,2X10
719722-3,2X10
de 5 à 7
3.2
10
6.0
Béné Inox 719722-3,2X12
719722-3,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.0
Béné Inox 719722-3,2X14
719722-3,2X14
de 9 à 11
3.2
14
6.0
Béné Inox 719722-3,2X16
719722-3,2X16
de 11 à 13
3.2
16
6.0
Béné Inox 719722-3,2X18
719722-3,2X18
de 13 à 15
3.2
18
6.0
Béné Inox 719722-4X6
719722-4X6
de 0.5 à 2
4.0
6
7.5
Béné Inox 719722-4X8
719722-4X8
de 2 à 4
4.0
8
7.5
Béné Inox 719722-4X10
719722-4X10
de 4 à 6
4.0
10
7.5
Béné Inox 719722-4X12
719722-4X12
de 6 à 8
4.0
12
7.5
Béné Inox 719722-4X14
719722-4X14
de 8 à 10
4.0
14
7.5
Béné Inox 719722-4X16
719722-4X16
de 10 à 12
4.0
16
7.5
Béné Inox 719722-4X18
719722-4X18
de 12 à 14
4.0
18
7.5
Béné Inox 719722-4X20
719722-4X20
de 14 à 16
4.0
20
7.5
Béné Inox 719722-4,8X8
719722-4,8X8
de 1 à 3
4.8
8
9.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表