目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a2/216501.prj},{NB=bene_inox_216501-12},{REF=216501-12},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=12},{D1=14.00},{D2=27.0},{S=2.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 216501-1,6
216501-1,6
Acier inoxydable A2
1.6
1.70
4.7
0.5
Béné Inox 216501-2
216501-2
Acier inoxydable A2
2
2.20
5.5
0.3
Béné Inox 216501-2,5
216501-2,5
Acier inoxydable A2
2.5
2.70
7.0
0.5
Béné Inox 216501-3
216501-3
Acier inoxydable A2
3
3.25
8.0
0.8
Béné Inox 216501-4
216501-4
Acier inoxydable A2
4
4.50
10.0
0.8
Béné Inox 216501-5
216501-5
Acier inoxydable A2
5
5.50
12.0
1.0
Béné Inox 216501-6
216501-6
Acier inoxydable A2
6
7.00
14.0
1.2
Béné Inox 216501-7
216501-7
Acier inoxydable A2
6
7.00
14.0
1.2
Béné Inox 216501-8
216501-8
Acier inoxydable A2
8
9.00
18.0
1.5
Béné Inox 216501-10
216501-10
Acier inoxydable A2
10
11.00
22.0
2.0
Béné Inox 216501-12
216501-12
Acier inoxydable A2
12
14.00
27.0
2.5
Béné Inox 216501-14
216501-14
Acier inoxydable A2
14
16.00
30.0
2.5
Béné Inox 216501-16
216501-16
Acier inoxydable A2
16
18.00
32.0
3.0
Béné Inox 216501-18
216501-18
Acier inoxydable A2
18
20.00
36.0
3.0
Béné Inox 216501-20
216501-20
Acier inoxydable A2
20
22.00
40.0
3.0
Béné Inox 216501-22
216501-22
Acier inoxydable A2
22
24.00
45.0
3.0
Béné Inox 216501-24
216501-24
Acier inoxydable A2
24
27.00
50.0
4.0
Béné Inox 216501-27
216501-27
Acier inoxydable A2
27
30.00
55.0
4.0
Béné Inox 216501-30
216501-30
Acier inoxydable A2
30
33.00
60.0
4.0
Béné Inox 216501-33
216501-33
Acier inoxydable A2
33
34.60
65.0
5.0
Béné Inox 216501-36
216501-36
Acier inoxydable A2
36
37.60
70.0
5.0
Béné Inox 216501-39
216501-39
Acier inoxydable A2
39
40.60
75.0
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216505 - Plain stamped washer type "L" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216507 - Extra large plain stamped washer - Type "LL" - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216513 - Serrated lock washer external teeth - Stainless steel A2 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216508 - Plain stamped washer - Stainless steel A2 - DIN 125A - ISO ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216511 - Plain washer - Stainless steel A2 - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216525 - Spring lock washer square section - stainless steel A2 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表