目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215619 - Slotted and castellated hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 935
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A1
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a1/215619.prj},{NB=bene_inox_215619-16},{REF=215619-16},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=M16},{DX=16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{M=19.0},{H1=9.800},{N=4.800},{S=24},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
M
Hauteur
[mm]
H1
[mm]
S
Surplat
[mm]
Béné Inox 215619-4
215619-4
Acier inoxydable A2
M4
5.0
2.300
7
Béné Inox 215619-5
215619-5
Acier inoxydable A2
M5
6.0
3.000
8
Béné Inox 215619-6
215619-6
Acier inoxydable A2
M6
7.5
3.800
10
Béné Inox 215619-8
215619-8
Acier inoxydable A2
M8
9.5
4.900
13
Béné Inox 215619-10
215619-10
Acier inoxydable A2
M10
12.0
6.100
17
Béné Inox 215619-12
215619-12
Acier inoxydable A2
M12
15.0
7.700
19
Béné Inox 215619-14
215619-14
Acier inoxydable A2
M14
16.0
8.200
22
Béné Inox 215619-16
215619-16
Acier inoxydable A2
M16
19.0
9.800
24
Béné Inox 215619-18
215619-18
Acier inoxydable A2
M18
21.0
11.200
27
Béné Inox 215619-20
215619-20
Acier inoxydable A2
M20
22.0
11.900
30
Béné Inox 215619-22
215619-22
Acier inoxydable A2
M22
26.0
13.500
32
Béné Inox 215619-24
215619-24
Acier inoxydable A2
M24
27.0
14.200
36
Béné Inox 215619-27
215619-27
Acier inoxydable A2
M27
30.0
16.600
41
Béné Inox 215619-30
215619-30
Acier inoxydable A2
M30
33.0
18.200
46
Béné Inox 215619-33
215619-33
Acier inoxydable A2
M33
35.0
19.800
50
Béné Inox 215619-36
215619-36
Acier inoxydable A2
M36
38.0
21.900
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表