目錄: BELIMO EMEA
Created:
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
Fail-Safe rotary actuator, 20 Nm, IP54
BELIMO EMEA
Actuators
Valve Actuators
Powered by
CAD模型選擇
{belimo/01_antriebe/ventilantriebe/srf2020a.prj},{NB=SRF24A-5-O (0)},{SA810ID03=SRF24A-5-O},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=5.00},{SA700ID12=7.50},{SA700ID13=5.00},{SA700ID15=5.00},{SA700ID16=7.50},{SA700ID17=5.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=45.00},{SA700ID32=2.20},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=SRF24A5O},{PREVIEW=../../png/pic_eu_srf_neutral_1k_01_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F05},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=2-Punkt (Auf/Zu)},{LODLEVEL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number / Reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nominal/operating voltage
[V]
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Control
ⁿ/ₐ
SRF24A-SZ-O(0)
Belimo
SRF24A-SZ-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SZ-S2(0)
Belimo
SRF24A-SZ-S2
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SZ-S2-O(0)
Belimo
SRF24A-SZ-S2-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SZ-S2-5(0)
Belimo
SRF24A-SZ-S2-5
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SZ(0)
Belimo
SRF24A-SZ
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-O(0)
Belimo
SRF24A-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-SZ-5-O(0)
Belimo
SRF24A-SZ-5-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SZ-5(0)
Belimo
SRF24A-SZ-5
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-S2-O(0)
Belimo
SRF24A-S2-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-S2(0)
Belimo
SRF24A-S2
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-S2-5(0)
Belimo
SRF24A-S2-5
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-S2-5-O(0)
Belimo
SRF24A-S2-5-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-5(0)
Belimo
SRF24A-5
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A(0)
Belimo
SRF24A
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-5-O(0)
Belimo
SRF24A-5-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-SR-5(0)
Belimo
SRF24A-SR-5
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SR-5-O(0)
Belimo
SRF24A-SR-5-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRF24A-SR(0)
Belimo
SRF24A-SR
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRFA(0)
Belimo
SRFA
Drehantrieb mit Notstellf...
240
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-SR-O(0)
Belimo
SRF24A-SR-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRFA-O(0)
Belimo
SRFA-O
Drehantrieb mit Notstellf...
240
AC/DC
2-point (open/close)
SRFA-S2(0)
Belimo
SRFA-S2
Drehantrieb mit Notstellf...
240
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-SR-S2-O(0)
Belimo
SRF24A-SR-S2-O
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
SRFA-5-O(0)
Belimo
SRFA-5-O
Drehantrieb mit Notstellf...
240
AC/DC
2-point (open/close)
SRF24A-SR-S2(0)
Belimo
SRF24A-SR-S2
Drehantrieb mit Notstellf...
24
AC/DC
continuous
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表