AT20-050
Bando
AT Pulley
AT20
Powered by
CAD模型選擇
{bando/at_pulley/at20/at20_050_asmtab.prj},{NB=33AT20-050AF(30)},{IDNR=},{Z=33},{DO=207.20},{BD=197.90},{FO=229},{FI=167},{DB=100},{DMINA=30},{DMAXA=161},{DMINB=30},{DMAXB=60},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=30},{WA=57},{W=67},{L=96},{VER=AT20-050},{RN=49},{S=5},{PPATH=at20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Bottom diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
18AT20-050AF
18
111.75
102.45
134
72
70
AF
57
67
96
5
19AT20-050AF
19
118.10
108.80
140
78
70
AF
57
67
96
5
20AT20-050AF
20
124.50
115.20
147
85
80
AF
57
67
96
5
21AT20-050AF
21
130.85
121.55
153
91
80
AF
57
67
96
5
22AT20-050AF
22
137.20
127.90
159
97
90
AF
57
67
96
5
23AT20-050AF
23
143.55
134.25
166
104
100
AF
57
67
96
5
24AT20-050AF
24
149.95
140.65
172
110
100
AF
57
67
96
5
25AT20-050AF
25
156.30
147.00
178
116
100
AF
57
67
96
5
26AT20-050AF
26
162.65
153.35
185
123
100
AF
57
67
96
5
27AT20-050AF
27
169.05
159.75
191
129
100
AF
57
67
96
5
28AT20-050AF
28
175.40
166.10
197
135
100
AF
57
67
96
5
29AT20-050AF
29
181.75
172.45
204
142
100
AF
57
67
96
5
30AT20-050AF
30
188.15
178.85
210
148
100
AF
57
67
96
5
31AT20-050AF
31
194.50
185.20
217
155
100
AF
57
67
96
5
32AT20-050AF
32
200.85
191.55
223
161
100
AF
57
67
96
5
33AT20-050AF
33
207.20
197.90
229
167
100
AF
57
67
96
5
34AT20-050AF
34
213.60
204.30
236
174
100
AF
57
67
96
5
35AT20-050AF
35
219.95
210.65
242
180
100
AF
57
67
96
5
36AT20-050AF
36
226.35
217.05
248
186
100
AF
57
67
96
5
37AT20-050AF
37
232.70
223.40
255
193
100
AF
57
67
96
5
38AT20-050AF
38
239.05
229.75
261
199
100
AF
57
67
96
5
39AT20-050AF
39
245.45
236.15
267
205
100
AF
57
67
96
5
40AT20-050AF
40
251.80
242.50
274
212
100
AF
57
67
96
5
41AT20-050AF
41
258.15
248.85
280
218
100
AF
57
67
96
5
42AT20-050AF
42
264.50
255.20
287
225
100
AF
57
67
96
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表