dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BML-S1F, 12x13x35mm
Balluff
传感器技术
磁式线性编码器系统 BML
BML
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_s1f_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M500-D0-KA02},{BC=BML06TL},{W=0.23},{AAF727=MIN},{BAA018=MIN},{ST=IN},{TC=BML-S1F1-Q61D-M500-D0-KA02},{AB=BML-S1F1-Q61D-M500-D0-KA02},{AB1=BML-S1F1-Q61D-M500-D0-KA02},{PV=PV172237},{PX=49718_04},{PXX=49718},{PWEB=no},{ICON=49718_03.bmp},{RENDER=20180109_BML_S1F},{PPATH=bml_s1f_asmtpl.prj},{EDZ=},{BAU=BML-S1F},{SCH=},{AUSS=},{AUF=},{ANS=Kabel, 2 m, PUR},{TRAFFIC=90318020},{SORT=Enger (Ein-) Bauraum.},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BML_S1F_KA_KD_KF_KA_S284_X_D16_DOK_911613_02_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BML_S1F_KA_KD_KF_KA_S284_X_D16_DOK_911613_02_000.pdf},{BAB392=},{AAQ326=},{AAK286=},{ECLASS10_1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
BAU
系列
ⁿ/ₐ
SCH
接口
ⁿ/ₐ
AUSS
输出信号
ⁿ/ₐ
AUF
分辨率
ⁿ/ₐ
ANS
连接方式
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
SORT
特殊应用
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M30...
可得到
BML02WR
BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
1 µm
电缆,3 m,PUR
0.16
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M31...
不再提供
BML032H
BML-S1F1-Q61D-M310-E0-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
1 µm
电缆,5 m,PUR
0.20
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M31...
可得到
BML001A
BML-S1F1-Q61D-M310-F0-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
1 µm
电缆,5 m,PUR
0.19
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61F-M31...
不再提供
BML008P
BML-S1F1-Q61F-M310-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
5 µm
电缆,5 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61F-M31...
不再提供
BML033U
BML-S1F1-Q61F-M310-D0-KA1...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
5 µm
电缆,15 m,PUR
0.53
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61G-M30...
不再提供
BML001C
BML-S1F1-Q61G-M300-F0-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
10 µm
电缆,2 m,PUR
0.09
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M30...
可得到
BML01NH
BML-S1F1-A62Z-M300-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
模拟正弦/余弦,1Vpp
steuerungsabhängig
电缆,2 m,PUR
0.08
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M31...
不再提供
BML0019
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
模拟正弦/余弦,1Vpp
steuerungsabhängig
电缆,2 m,PUR
0.12
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M31...
不再提供
BML02J1
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
模拟正弦/余弦,1Vpp
steuerungsabhängig
电缆,5 m,PUR
0.22
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M31...
不再提供
BML002U
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA1...
49718_04
BML-S1F
增量式
模拟正弦/余弦,1Vpp
steuerungsabhängig
电缆,10 m,PUR
0.39
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M50...
不再提供
BML04EP
BML-S1F1-A62Z-M500-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
模拟正弦/余弦,1Vpp
steuerungsabhängig
电缆,5 m,PUR
0.30
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M31...
可得到
BML04FJ
BML-S1F1-Q61D-M310-F0-KA0...
51230_01
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
1 µm
电缆及插接器,M16x0.75,12针,1.20 ...
0.18
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61E-M50...
不再提供
BML04ER
BML-S1F1-Q61E-M500-G0-KA0...
49718_04
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
2 µm
电缆,5 m,PUR
0.22
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61F-M30...
可得到
BML04CN
BML-S1F1-Q61F-M300-D0-KA0...
51227_01
BML-S1F
增量式
数字方波信号 RS422
5 µm
电缆及插接器,6针,5.00 m,PUR
0.19
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M31...
可得到
BML06WW
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA0...
52532_03
BML-S1F
电缆及插接器,M12x1插头,12针,0.3 m,...
0.03
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M30...
不再提供
BML008R
BML-S1F1-A62Z-M300-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,5 m,PUR
0.08
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M30...
可得到
BML05F6
BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,7 m,PUR
0.30
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M51...
不再提供
BML06PR
BML-S1F1-A62Z-M510-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,5 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61F-M51...
不再提供
BML06PT
BML-S1F1-Q61F-M510-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,5 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61F-M50...
不再提供
BML06PU
BML-S1F1-Q61F-M500-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,5 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M50...
不再提供
BML06TL
BML-S1F1-Q61D-M500-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,2 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F2-A62Z-M51...
不再提供
BML06U6
BML-S1F2-A62Z-M510-90-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,5 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M50...
不再提供
BML06WC
BML-S1F1-Q61D-M500-D0-KA0...
49718_04
BML-S1F
电缆,5 m,PUR
0.23
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-A62Z-M50...
不再提供
BML072N
BML-S1F1-A62Z-M500-90-KD1...
49718_04
BML-S1F
电缆,10 m,PUR
0.50
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
BALLUFF BML-S1F1-Q61D-M30...
可得到
BML07H8
BML-S1F1-Q61D-M300-H0-KD0...
49718_04
BML-S1F
电缆,2 m,PUR
0.12
90318020
狭窄的 (装入/) 安装空间.
Dimension = 12 x 13.1 x 3...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表