BK38.0151.INOX - Scharniere mit Durchgangsbohrung, aus Edelstahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Scharniere
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/scharniere/bk38_0151_inox.prj},{NB=BK38.0151.03006INOX},{SHA256=c0Jj55L46iATJA2Wp2h/1I+zDZ53scAgo8BXqfB+6Dg=},{INAME=bk38_0151_03006inox},{NAME=bk38_0151_03006inox},{ID=bk38_0151_03006inox},{ARTNR=BK38.0151.03006INOX},{DESC=Scharniere mit Durchgangsbohrung, Edelstahl},{KLEINH=10.5},{H=15.5},{D1=6.5},{KLEIND=13},{A=48},{B=48},{D2=5},{D3=10},{F1=1960},{F2=1470},{KLEINC=30},{KLEINL=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Durchmesser (d1)
[mm]
KLEIND
Durchmesser (d)
[mm]
A
Länge (A)
[mm]
B
Breite (B)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
F1
(F1)
[N]
F2
(F2)
[N]
KLEINC
Anschraubabstand (c)
[mm]
KLEINL
Anschraubabstand (l)
[mm]
BK38.0151.02004INOX
BK38.0151.02004INOX
Scharniere mit Durchgangs...
7.0
10.5
4.5
8
32
32
3
7
1440
490
20
20
BK38.0151.03006INOX
BK38.0151.03006INOX
Scharniere mit Durchgangs...
10.5
15.5
6.5
13
48
48
5
10
1960
1470
30
30
BK38.0151.04006INOX
BK38.0151.04006INOX
Scharniere mit Durchgangs...
13.0
19.0
6.5
13
64
64
5
12
2850
1520
38
40
BK38.0151.06008INOX
BK38.0151.06008INOX
Scharniere mit Durchgangs...
16.0
24.0
8.5
16
96
96
8
16
4300
1810
63
60
BK38.0151.06010INOX
BK38.0151.06010INOX
Scharniere mit Durchgangs...
16.0
24.0
10.5
20
96
96
8
16
4300
1810
63
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表