BK50.0002.INOX - Kugelsperrbolzen, Bolzenteil aus Nirosta 1.4542 ausscheidungsgehärtet, selbstsichernd mit Pilzgriff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk50_0002_inox.prj},{NB=BK50.0002.25080401INOX},{SHA256=sD5Ouckb7S02M9iO6XrBZjcIo8+1IPt0r21PmGjnEjY=},{INAME=bk50_0002_25080401inox},{NAME=bk50_0002_25080401inox},{ID=bk50_0002_25080401inox},{ARTNR=BK50.0002.25080401INOX},{DESC=Kugelsperrbolzen, Bolzenteil aus Nirosta 1.4542 ausscheidungsgehärtet, selbstsichernd mit Pilzgriff},{D=25},{D1=8},{D2=9.5},{D3=14.1},{L2=40},{L3=27.3},{L4=18.6},{L1=8.2},{L5=22.6},{AUFNAHMEBOHRUNGH11=8},{SCHERFESTIGKEIT=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Kopfdurchmesser (D)
[mm]
D1
Durchmesser Bolzen (d1)
[mm]
D2
Bolzendurchmesser inkl. Kugeln (d2)
[mm]
D3
Durchmesser (d3)
[mm]
L2
Spannlänge (l2)
[mm]
L3
Länge (H)
[mm]
L4
Länge (l4)
[mm]
L1
Länge (l1)
[mm]
L5
Länge (l5)
[mm]
AUFNAHMEBOHRUNGH11
Aufnahmebohrung H11
ⁿ/ₐ
SCHERFESTIGKEIT
Scherfestigkeit kN min. 1.4542*
ⁿ/ₐ
BK50.0002.20050101INOX
BK50.0002.20050101INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
10
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050151INOX
BK50.0002.20050151INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
15
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050201INOX
BK50.0002.20050201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
20
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050251INOX
BK50.0002.20050251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
25
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050301INOX
BK50.0002.20050301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
30
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20060101INOX
BK50.0002.20060101INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
10
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060151INOX
BK50.0002.20060151INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
15
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060201INOX
BK50.0002.20060201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
20
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060251INOX
BK50.0002.20060251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
25
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060301INOX
BK50.0002.20060301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
30
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060351INOX
BK50.0002.20060351INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
35
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060401INOX
BK50.0002.20060401INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
40
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060451INOX
BK50.0002.20060451INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
45
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060501INOX
BK50.0002.20060501INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
50
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.25080201INOX
BK50.0002.25080201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
20
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080251INOX
BK50.0002.25080251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
25
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080301INOX
BK50.0002.25080301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
30
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080351INOX
BK50.0002.25080351INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
35
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080401INOX
BK50.0002.25080401INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
40
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080451INOX
BK50.0002.25080451INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
45
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080501INOX
BK50.0002.25080501INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
50
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25100201INOX
BK50.0002.25100201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
20
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
BK50.0002.25100251INOX
BK50.0002.25100251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
25
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
BK50.0002.25100301INOX
BK50.0002.25100301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
30
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
BK50.0002.25100351INOX
BK50.0002.25100351INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
35
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
11.06.2024
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with button handle
Halder
22.12.2022
BK50.0001.INOX - Ball lock pins, indexing bolt of Nirosta 1.4305, self-lock...
Bäcker
04.08.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B0068 - Ball lock pins stainless steel
Blohm
03.06.2024
W634CIN - FULL STAINLESS STEEL QUICK RELEASE DETENT PIN
Boteco
16.11.2021
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
B0077 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
Blohm
03.06.2024
EH 4212. - Quick Release Pin with L-Handle single acting - according to NAS...
Halder
19.04.2024
B0071 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
Blohm
03.06.2024
GN 113.6 - Stainless Steel-Ball lock pins with plastic knob, Material AISI ...
Ganter
19.06.2024
GN 113.5 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 113.11 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
RI Wheels - Mold-On Rubber Wheels
RWM Casters
13.06.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表