您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0103 - Pilzgriffe mit Sacklochgewinde aus Metall
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Pilzgriffe und T-Griffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/pilzgriffe_und_t_griffe/bk38_0103.prj},{NB=BK38.0103.02606},{SHA256=Se+trarn7wTaCJ9e0uLo6f62yrWDuTF27Z77ntjHjJU=},{INAME=bk38_0103_02606},{NAME=bk38_0103_02606},{ID=bk38_0103_02606},{ARTNR=BK38.0103.02606},{DESC=Pilzgriffe mit Sacklochgewinde aus Metall},{D=26},{H=20.5},{D1=M 6},{KLEIND=13},{D2=11.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
D2
Gewindehöhe (d2)
[mm]
BK38.0103.02204
BK38.0103.02204
Pilzgriffe mit Sacklochge...
22
17.0
M 4
11
8.0
BK38.0103.02205
BK38.0103.02205
Pilzgriffe mit Sacklochge...
22
17.0
M 5
11
9.0
BK38.0103.02206
BK38.0103.02206
Pilzgriffe mit Sacklochge...
22
17.0
M 6
11
11.0
BK38.0103.02605
BK38.0103.02605
Pilzgriffe mit Sacklochge...
26
20.5
M 5
13
9.0
BK38.0103.02606
BK38.0103.02606
Pilzgriffe mit Sacklochge...
26
20.5
M 6
13
11.0
BK38.0103.02608
BK38.0103.02608
Pilzgriffe mit Sacklochge...
26
20.5
M 8
13
14.0
BK38.0103.03205
BK38.0103.03205
Pilzgriffe mit Sacklochge...
32
24.0
M 5
15
9.0
BK38.0103.03206
BK38.0103.03206
Pilzgriffe mit Sacklochge...
32
24.0
M 6
15
11.0
BK38.0103.03208
BK38.0103.03208
Pilzgriffe mit Sacklochge...
32
24.0
M 8
15
14.0
BK38.0103.04508
BK38.0103.04508
Pilzgriffe mit Sacklochge...
45
32.0
M 8
21
14.0
BK38.0103.04510
BK38.0103.04510
Pilzgriffe mit Sacklochge...
45
32.0
M 10
21
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CS1/CDS1 - Air Cylinder/Standard Type Lube/Non-lube Type,Air-hydro Type
SMC Corporation
01.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表