BK55.0003 - Schubstangenspanner mit waagerechter Grundplatte
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk55_0003.prj},{NB=BK55.0003.0250008},{SHA256=svjArjUGOwiIT7SX4tSyd9pjKYY6MxzocwOpSM8Gj+c=},{INAME=bk55_0003_0250008},{NAME=bk55_0003_0250008},{ID=bk55_0003_0250008},{ARTNR=BK55.0003.0250008},{DESC=Schubstangenspanner mit waagerechter Grundplatte},{L1=178},{L4=18.0},{L5=122},{L6=43},{L7=32},{L8=50},{H1=36},{H2=122},{H5=20},{H6=21.6},{B1=8.5},{B3=26},{B4=48},{LO1=25.7},{LO2=12.7},{LO3=28},{LO4=27-32},{VAR_1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
L1
Länge (L1)
[mm]
L4
Länge (L4)
[mm]
L5
Länge (L5)
[mm]
L6
Länge (L6)
[mm]
L7
Länge (L7)
[mm]
L8
Länge (L8)
[mm]
H1
Höhe (H1)
[mm]
H2
Höhe (H2)
[mm]
H5
Höhe (H5)
[mm]
H6
Höhe (H6)
[mm]
B1
Länge (B1)
[mm]
B3
Länge (B3)
[mm]
B4
Länge (B4)
[mm]
LO1
Länge (Lo1)
[mm]
LO2
Länge (Lo2)
[mm]
LO3
Länge (Lo3)
[mm]
LO4
Länge (Lo4)
[mm]
VAR_1
Durchmesser (Ø)
[mm]
BK55.0003.0250008
BK55.0003.0250008
Schubstangenspanner mit w...
178
18.0
122
43
32
50
36
122
20
21.6
8.5
26
48
25.7
12.7
28
27-32
5.5
BK55.0003.0350013
BK55.0003.0350013
Schubstangenspanner mit w...
233
25.5
154
53
38
73
46
155
25
27.0
12.0
32
60
25.4
25.4
38
33-48
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表