BK38.0304.INOX - Klemmhebelschrauben, verstellbar, verstärkt, Gewinde Edelstahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk38_0304_inox.prj},{NB=BK38.0304.065080020INOX},{SHA256=iEzkbbcByIQJoXesiYqOMgN9YWkPPjMaLzqlMrHDK3I=},{INAME=bk38_0304_065080020inox},{NAME=bk38_0304_065080020inox},{ID=bk38_0304_065080020inox},{ARTNR=BK38.0304.065080020INOX},{DESC=Klemmhebelschrauben, verstellbar, verstärkt, Gewinde Edelstahl},{D=18},{KLEINH=31.0},{H=45.5},{D1=M 8},{KLEIND=13.5},{S=20},{L=74},{R=65}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Kopfdurchmesser (D)
[mm]
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Durchmesser (d)
[mm]
S
Schraubenlänge (S)
[mm]
L
Gesamtlänge (L)
[mm]
R
Wirksamer Hebel (R)
[mm]
BK38.0304.042050010INOX
BK38.0304.042050010INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
10
49
42
BK38.0304.042050015INOX
BK38.0304.042050015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
15
49
42
BK38.0304.042050020INOX
BK38.0304.042050020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
20
49
42
BK38.0304.042050025INOX
BK38.0304.042050025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
25
49
42
BK38.0304.042050030INOX
BK38.0304.042050030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
30
49
42
BK38.0304.042050040INOX
BK38.0304.042050040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
40
49
42
BK38.0304.042060015INOX
BK38.0304.042060015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
15
49
42
BK38.0304.042060020INOX
BK38.0304.042060020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
20
49
42
BK38.0304.042060025INOX
BK38.0304.042060025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
25
49
42
BK38.0304.042060030INOX
BK38.0304.042060030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
30
49
42
BK38.0304.042060040INOX
BK38.0304.042060040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
40
49
42
BK38.0304.065060015INOX
BK38.0304.065060015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
15
74
65
BK38.0304.065060020INOX
BK38.0304.065060020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
20
74
65
BK38.0304.065060025INOX
BK38.0304.065060025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
25
74
65
BK38.0304.065060030INOX
BK38.0304.065060030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
30
74
65
BK38.0304.065060040INOX
BK38.0304.065060040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
40
74
65
BK38.0304.065080015INOX
BK38.0304.065080015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
15
74
65
BK38.0304.065080020INOX
BK38.0304.065080020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
20
74
65
BK38.0304.065080025INOX
BK38.0304.065080025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
25
74
65
BK38.0304.065080030INOX
BK38.0304.065080030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
30
74
65
BK38.0304.065080040INOX
BK38.0304.065080040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
40
74
65
BK38.0304.065080050INOX
BK38.0304.065080050INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
50
74
65
BK38.0304.078080020INOX
BK38.0304.078080020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
22
36.0
54.0
M 8
16.0
20
89
78
BK38.0304.078080030INOX
BK38.0304.078080030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
22
36.0
54.0
M 8
16.0
30
89
78
BK38.0304.078080040INOX
BK38.0304.078080040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
22
36.0
54.0
M 8
16.0
40
89
78
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表