BK38.0119 - Bügelgriffe mit Sacklochgewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0119.prj},{NB=BK38.0119.12006},{SHA256=1a7mIg6fNuogOtWozDZq/nx8Ifp67CJagxGq5XI1wx4=},{INAME=bk38_0119_12006},{NAME=bk38_0119_12006},{ID=bk38_0119_12006},{ARTNR=BK38.0119.12006},{DESC=Bügelgriffe mit Sacklochgewinde},{H=40},{D1=M 6},{B=24},{L=140},{I=120},{H1=29}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
B
Breite (B)
[mm]
L
Länge (L)
[mm]
I
Abstandsbohrung (I)
[mm]
H1
Höhe (h1)
[mm]
BK38.0119.09405
BK38.0119.09405
Bügelgriffe mit Sacklochg...
37
M 5
21
110
94
29
BK38.0119.09406
BK38.0119.09406
Bügelgriffe mit Sacklochg...
37
M 6
21
110
94
29
BK38.0119.11705
BK38.0119.11705
Bügelgriffe mit Sacklochg...
40
M 5
24
140
117
29
BK38.0119.11706
BK38.0119.11706
Bügelgriffe mit Sacklochg...
40
M 6
24
140
117
29
BK38.0119.11708
BK38.0119.11708
Bügelgriffe mit Sacklochg...
40
M 8
24
140
117
29
BK38.0119.12005
BK38.0119.12005
Bügelgriffe mit Sacklochg...
40
M 5
24
140
120
29
BK38.0119.12006
BK38.0119.12006
Bügelgriffe mit Sacklochg...
40
M 6
24
140
120
29
BK38.0119.12008
BK38.0119.12008
Bügelgriffe mit Sacklochg...
40
M 8
24
140
120
29
BK38.0119.13205
BK38.0119.13205
Bügelgriffe mit Sacklochg...
43
M 5
26
151
132
31
BK38.0119.13206
BK38.0119.13206
Bügelgriffe mit Sacklochg...
43
M 6
26
151
132
31
BK38.0119.13208
BK38.0119.13208
Bügelgriffe mit Sacklochg...
43
M 8
26
151
132
31
BK38.0119.18008
BK38.0119.18008
Bügelgriffe mit Sacklochg...
51
M 8
28
200
180
39
BK38.0119.23508
BK38.0119.23508
Bügelgriffe mit Sacklochg...
53
M 8
32
262
235
40
BK38.0119.23510
BK38.0119.23510
Bügelgriffe mit Sacklochg...
53
M 10
32
262
235
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表