KI-D - maintenance free (steel/PTFE) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series K standard
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_k_standard/ki_d_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 16-D0-0},{IDNR=},{TD=},{MB=D},{POS=0},{POS2=0},{BD=KI..16-D..},{D=16},{D3=M16},{D3D=16},{B=21},{C1=15.00},{D1=19.3},{D2=43},{D4=22.0},{D5=27},{DK=28.5},{H1=64},{L3=24},{L4=85.50},{W=22},{C=54.0},{DREH=115},{KIPP=15},{GEW=0.210},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PP=0.000},{VER=10},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/ki_d_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
B1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
DK
dk
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
l4
[mm]
W
ⁿ/ₐ
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
KIPP
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 5-D
KI 5-D
105372
5
M5
8
6.00
7.7
19
9.0
11
11.1
27
8
36.50
9
6
7.5
300
13
0.017
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 5-DM4
KI 5-DM4
100098
5
M4
8
6.00
7.7
19
9.0
11
11.1
27
8
36.50
9
6
7.5
300
13
0.017
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 6-D
KI 6-D
100188
6
M6
9
6.75
8.9
21
10.0
13
12.7
30
9
40.50
11
7
10.0
260
13
0.025
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 8-D
KI 8-D
100339
8
M8
12
9.00
10.3
25
12.5
16
15.8
36
12
48.50
14
12
17.0
210
13
0.043
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 10-D
KI 10-D
100598
10
M10
14
10.50
12.9
29
15.0
19
19.0
43
15
57.50
17
15
24.5
175
13
0.072
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 10-DM10x1.25
KI 10-DM10x1.25
100605
10
M10x1.25
14
10.50
12.9
29
15.0
19
19.0
43
15
57.50
17
15
24.5
175
13
0.072
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 12-D
KI 12-D
100877
12
M12
16
12.00
15.4
33
17.5
22
22.2
50
18
66.50
19
23
33.0
150
13
0.107
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 12-DM12x1.25
KI 12-DM12x1.25
100888
12
M12x1.25
16
12.00
15.4
33
17.5
22
22.2
50
18
66.50
19
23
33.0
150
13
0.107
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 14-D
KI 14-D
101108
14
M14
19
13.50
16.8
37
20.0
25
25.4
57
21
75.50
22
24
43.0
130
15
0.160
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 16-D
KI 16-D
101302
16
M16
21
15.00
19.3
43
22.0
27
28.5
64
24
85.50
22
34
54.0
115
15
0.210
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 16-DM16x1.5
KI 16-DM16x1.5
101311
16
M16x1.5
21
15.00
19.3
43
22.0
27
28.5
64
24
85.50
22
34
54.0
115
15
0.210
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 18-D
KI 18-D
101483
18
M18x1.5
23
16.50
21.8
47
25.0
31
31.7
71
27
94.50
27
39
66.0
105
15
0.295
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 20-D
KI 20-D
101621
20
M20x1.5
25
18.00
24.3
51
27.5
34
34.9
77
30
102.50
30
42
80.0
95
15
0.380
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 22-D
KI 22-D
101772
22
M22x1.5
28
20.00
25.8
55
30.0
37
38.1
84
33
111.50
32
54
98.0
85
15
0.490
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 25-D
KI 25-D
101880
25
M24x2
31
22.00
29.5
61
33.5
42
42.8
94
36
124.50
36
60
122.0
75
15
0.650
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 30-D
KI 30-D
102023
30
M30x2
37
25.00
34.8
71
40.0
50
50.8
110
45
145.50
41
82
165.0
65
15
1.150
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 30-DM27x2
KI 30-DM27x2
102030
30
M27x2
37
25.00
34.8
71
40.0
50
50.8
110
45
145.50
41
82
165.0
65
15
1.150
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 35-D
KI 35-D
102108
35
M36x2
43
28.00
37.7
81
46.0
58
57.1
125
56
165.50
50
96
208.0
55
16
1.600
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 40-D
KI 40-D
105385
40
M42x2
49
33.00
45.2
91
53.0
65
66.6
142
60
187.50
55
132
288.0
50
17
2.400
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 50-D
KI 50-D
102133
50
M48x2
60
45.00
56.6
117
65.0
75
82.5
160
65
218.50
65
209
490.0
40
12
5.000
12240-4 Maßreihe K
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表