KA-D - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series K standard
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_k_standard/ka_d_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 16-D0-0},{TD=},{MB=D},{BD=KA..16-D..},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{VER=7},{D3=M16},{D3D=16},{D3P=2.000},{B=21},{C1=15.00},{D1=19.3},{D2=43},{DK=28.5},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{C=54.0},{DREH=115},{ALPHA=15},{GEW=0.185},{ECCN=84833080.000},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/ka_d_asmtpl.prj},{RR=34.400},{RM=4.000},{INFO=Infotext},{IDNR=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1~
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
DK
dk
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
L2
l2~
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
ⁿ/ₐ
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KA 5-D
KA 5-D
105374
5
M5
8
6.00
7.7
19
11.1
33
19
42.5
4
7.5
300
13
0.013
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 6-D
KA 6-D
100141
6
M6
9
6.75
8.9
21
12.7
36
21
46.5
6
10.0
260
13
0.019
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 8-D
KA 8-D
100252
8
M8
12
9.00
10.3
25
15.8
42
25
54.5
10
17.0
210
13
0.032
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 10-D
KA 10-D
100497
10
M10
14
10.50
12.9
29
19.0
48
28
62.5
15
24.5
175
13
0.054
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 12-D
KA 12-D
100767
12
M12
16
12.00
15.4
33
22.2
54
32
70.5
23
33.0
150
13
0.085
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 14-D
KA 14-D
101032
14
M14
19
13.50
16.8
37
25.4
60
36
78.5
24
43.0
130
15
0.125
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 16-D
KA 16-D
101193
16
M16
21
15.00
19.3
43
28.5
66
37
87.5
33
54.0
115
15
0.185
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 18-D
KA 18-D
101444
18
M18x1.5
23
16.50
21.8
47
31.7
72
41
95.5
39
66.0
105
15
0.260
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 20-D
KA 20-D
101546
20
M20x1.5
25
18.00
24.3
51
34.9
78
45
103.5
42
80.0
95
15
0.340
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 22-D
KA 22-D
101737
22
M22x1.5
28
20.00
25.8
55
38.1
84
48
111.5
54
98.0
85
15
0.435
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 25-D
KA 25-D
101833
25
M24x2
31
22.00
29.5
61
42.8
94
55
124.5
60
122.0
75
15
0.590
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 30-D
KA 30-D
101967
30
M30x2
37
25.00
34.8
71
50.8
110
66
145.5
82
165.0
65
15
1.060
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 35-D
KA 35-D
102104
35
M36x2
43
28.00
37.7
81
57.1
140
75
180.5
96
208.0
55
16
1.640
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 40-D
KA 40-D
105388
40
M42x2
49
33.00
45.2
91
66.6
150
87
195.5
132
288.0
50
17
2.300
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 50-D
KA 50-D
102129
50
M48x2
60
45.00
56.6
117
82.5
185
91
243.5
209
490.0
40
12
4.800
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表