目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
ACQ 系列(大型) - 緊湊型氣缸
AirTAC
氣動元件
執行組件
超薄氣缸系列
ACQ大缸徑系列超薄氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/acq_big_size/acq_big_asmtab.prj},{NB=ACQ125X10S(0)+()-00},{TYPE=ACQ},{MAGNET=S},{BS=125},{ST=10},{ADJ=0},{RT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{POS=0},{ADJNUTP=0.0},{B1=16},{C=83},{D=153},{J1=13.5},{K1=M22X2.5},{K3=M27X2.0},{M=12},{N=24.5},{O=3/8\"},{P1=Both sides:ŠÕ21.2 Thread:M14X2.0 Thru.hole:ŠÕ12.3},{P3=43.4},{P4=18.4},{Q=42.5},{S=142},{T1=114},{V=32},{W=27},{PPATH=acq_big_assembly/acq_big.prj},{B2=58},{K2=M30X1.5},{H=42},{I=46},{J=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
BS
缸徑
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K3
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
B2
[mm]
K2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
ACQ125X10S(0)+()-00
ACQ125X10S
125
99.0
16
83
153
22.5
13.5
M22X2.5
M27X2.0
12
24.5
3/8"
两边:ø21.2 螺纹:M14X2.0 通孔:ø1...
43.4
18.4
42.5
142
114
32
27
58
M30X1.5
42
46
18
ACQ140X10S(0)+()-00
ACQ140X10S
140
99.0
16
83
168
22.5
13.5
M22X2.5
M27X2.0
12
24.5
3/8"
两边:ø21.2 螺纹:M14X2.0 通孔:ø1...
43.4
18.4
42.5
158
128
32
27
58
M30X1.5
42
46
18
ACQ160X10S(0)+()-00
ACQ160X10S
160
108.0
17
91
188
26.5
18.0
M24X3.0
M36X2.0
14
27.5
3/8"
两边:ø24.2 螺纹:M16X2.0 通孔:ø1...
49.2
21.2
68.0
178
144
40
36
64
M36X1.5
47
55
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表