目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
线性滑轨 - LRM系列——拼接型
AirTAC
线性滑轨
LRM系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/linear_guide/lrm_series/lrm_joint_series.prj},{NB=LRM7N1X40T40AH},{WOR=7},{BT=N},{NOB=1},{FL=40.0},{SL=40.0},{PRE=A},{ACCE=H},{RLT=},{FT=3.0},{PPATH=assembly/lrm_joint_asmtab.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ORDER
订购码
[mm]
WOR
滑轨宽度
[mm]
S
拼接端孔边距
[mm]
I
左端孔边距
[mm]
E
右端孔边距
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
H2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
U
[mm]
H3
[mm]
T
[mm]
LRM5N1X40T40AH
LRM5N1X40T40AH
5
7.5
2.5
2.5
6
1.5
12
3.5
18.2
10.0
7
8
M2X0.4
1.5
1.3
0.7
5
3.5
15
3.5
2.2
1.1
M3X0.5
LRM7N1X40T40AH
LRM7N1X40T40AH
7
7.5
2.5
2.5
8
1.5
17
5.0
24.3
13.5
8
12
M2X0.4
2.3
1.7
0.7
7
4.7
15
4.2
2.4
2.4
M3X0.5
LRM9N1X55T55AH
LRM9N1X55T55AH
9
10.0
5.0
5.0
10
2.0
20
5.5
31.0
18.9
10
15
M3X0.5
2.8
2.2
1
9
5.6
20
6.0
3.5
3.4
M4X0.7
LRM12N1X70T70AH
LRM12N1X70T70AH
12
12.5
7.5
7.5
13
3.0
27
7.5
37.6
21.7
15
20
M3X0.5
4.0
3.0
1.5
12
7.5
25
6.0
3.5
4.4
M4X0.7
LRM15N1X70T70AH
LRM15N1X70T70AH
15
20.0
10.0
10.0
16
3.5
32
8.5
48.0
28.0
20
25
M3X0.5
4.0
3.7
M3
15
9.5
40
6.0
3.5
4.4
M4X0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表