目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SPC - 波纹吸盘
AIRBEST
真空吸盘
SPC - 波纹吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/spc/spc.prj},{NB=SPC15N},{MODEL=SPC},{DS=15},{MS=N},{CF=},{D=15.2},{H=22.8},{Y=13.8},{G=M5},{G1=5.000},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPC3N
SPC
3
3.0
6.0
3.0
M3
3.000
7.0
SPC5N
SPC
5
5.0
9.5
4.0
M5
5.000
5.0
SPC7N
SPC
7
7.0
10.0
5.0
M5
5.000
5.0
SPC10N
SPC
10
10.0
15.0
6.0
M5
5.000
5.0
SPC12N
SPC
12
13.0
21.6
5.0
M5
5.000
7.0
SPC15N
SPC
15
15.2
22.8
13.8
M5
5.000
7.0
SPC18N
SPC
18
18.6
23.0
14.0
M5
5.000
7.0
SPC20N
SPC
20
20.6
23.0
14.0
M5
5.000
7.0
SPC25N
SPC
25
24.0
34.0
5.0
M5
5.000
7.0
SPC30N
SPC
30
32.0
37.5
20.5
M8
8.000
6.5
SPC40N
SPC
40
42.0
46.0
29.0
M8
8.000
6.5
SPC60N
SPC
60
62.0
55.0
37.0
M8
8.000
6.5
SPC90N
SPC
90
88.0
87.5
61.5
G1/8
9.728
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表