Connettore Mod. 125-... 126-... DIN 43650
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid valves Series P
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_p/connettore_din_43650.prj},{NB=125-550-1},{IDNR=},{MOD=125-550-1},{DESCRIZIONE=cavo costampato, senza elettronica},{COLORE=nero},{TENSIONELAV=-},{LUNGHEZZACAVO=1000},{FORZASERR=0.3Nm},{TRATTENIMENTOCA=-},{INFO=Infotext},{A=8},{L1=4.3},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Descrizione
ⁿ/ₐ
COLORE
colore
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
tensione di lavoro
[V]
LUNGHEZZACAVO
lunghezza cavo (L)
[mm]
FORZASERR
forza di serraggio
[mm]
TRATTENIMENTOCA
trattenimento cavo
ⁿ/ₐ
125-601
125-601
connettore, diodo + Led
trasparente
10/50 V DC
-
0.3Nm
PG7
125-701
125-701
connettore, varistore + ...
trasparente
24V AC/DC
-
0.3Nm
PG7
125-800
125-800
connettore, senza elettro...
nero
-
-
0.3Nm
PG7
125-501-2
125-501-2
cavo costampato con diodo...
nero
10/50V DC
2000
0.3Nm
-
125-550-1
125-550-1
cavo costampato, senza el...
nero
-
1000
0.3Nm
-
125-601-2
125-601-2
connettore precablato, di...
trasparente
10/50V DC
2000
0.3Nm
PG7
125-571-3
125-571-3
cavo costampato, varistor...
nero
24V AC/DC
3000
0.3Nm
-
125-900
125-900
connettore precablato con...
nero
6V-11V AC/DC
2000
0.3Nm
PG7
126-701
126-701
solo connettore, varistor...
trasparente
24V AC/DC
-
0.3Nm
PG7
126-800
126-800
solo connettore, senza el...
nero
-
-
0.3Nm
PG7
126-550-1
126-550-1
cavo costampato, senza el...
nero
-
1000
0.3Nm
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表