BML - 进口型/标准型 带座轴承 短菱型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bml.prj},{NB=BML-17},{CODE=BML},{CODE1=17},{GCGG=SBLF203G},{LX= 带短菱形座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=17},{H=81},{H1=63.5},{L=56},{A1=9.5},{A=18.0},{N=8},{S=6.0},{B=25.5},{CCGC=±0.5},{WZPC=0.6},{M=6},{NL=4},{DZH=9550},{JZH=4780},{ZL=250},{PDF=bml.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CODE1
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置公差
ⁿ/ₐ
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
NL
紧定扭力
[N.m]
DZH
动载荷
[N]
JZH
静载荷
[N]
ZL
重量
[g]
BML-12
BML-12
BML
12
SBLF201G
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
12
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
±0.5
0.6
6
4
9550
4780
270
BML-15
BML-15
BML
15
SBLF202G
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
15
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
±0.5
0.6
6
4
9550
4780
260
BML-17
BML-17
BML
17
SBLF203G
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
17
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
±0.5
0.6
6
4
9550
4780
250
BML-20
BML-20
BML
20
SBLF204G
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
20
90
71.5
61
11.0
20.0
10
7.0
29.0
±0.5
0.6
8
8
12800
6650
350
BML-25
BML-25
BML
25
SBLF205G
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
25
96
76.0
64
11.0
20.0
10
7.5
30.5
±0.5
0.6
8
8
14000
7880
430
BML-30
BML-30
BML
30
SBLF206G
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
30
113
90.5
76
12.0
22.5
12
8.0
34.0
±0.5
0.6
10
17
19500
1120
560
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表