RADSB - 圆皮带用滑轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E2-皮带滑轮
圆皮带用
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/pidaihl/yuanpdy/radsb.prj},{NB=RADSB-D50-r2.5-C5-R2.5 (8 8)},{CODE=RADSB},{D=50},{DR1=5.00},{DR2=8},{DR3=8},{R=2.5},{D1=45},{D2=25},{T=10},{L=20},{B=5},{W=5.5},{M=M4},{MM=4},{PDF=radsb.pdf},{ZJG=None},{DR11=[5:6/1],6.35,[7:20/1]},{DR22=8,[10:20/1]},{DR33=8,[10:15/1]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
皮带半径
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
RADSB-D15-r1-C4-R1
RADSB-D15-r1-C4-R1
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
15
1.0
13
12
5
11
3
2.2
M3
3
RADSB-D20-r1-C4-R1
RADSB-D20-r1-C4-R1
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
20
1.0
18
16
5
11
3
2.2
M3
3
RADSB-D30-r1-C4-R1
RADSB-D30-r1-C4-R1
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
30
1.0
28
20
5
11
3
2.2
M3
3
RADSB-D40-r1-C4-R1
RADSB-D40-r1-C4-R1
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
40
1.0
38
20
5
11
3
2.2
M3
3
RADSB-D20-r1.5-C4-R1.5
RADSB-D20-r1.5-C4-R1.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
20
1.5
17
16
10
16
3
3.3
M3
3
RADSB-D30-r1.5-C5-R1.5
RADSB-D30-r1.5-C5-R1.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
30
1.5
27
20
10
16
3
3.3
M3
3
RADSB-D40-r1.5-C5-R1.5
RADSB-D40-r1.5-C5-R1.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
40
1.5
37
20
10
16
3
3.3
M3
3
RADSB-D45-r1.5-C5-R1.5
RADSB-D45-r1.5-C5-R1.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
45
1.5
42
25
10
20
5
3.3
M4
4
RADSB-D60-r1.5-C5-R1.5
RADSB-D60-r1.5-C5-R1.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
60
1.5
57
25
10
20
5
3.3
M4
4
RADSB-D18-r2-C5-R2
RADSB-D18-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
18
2.0
14
16
10
16
3
4.4
M3
3
RADSB-D23-r2-C5-R2
RADSB-D23-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
23
2.0
19
20
10
16
3
4.4
M3
3
RADSB-D28-r2-C5-R2
RADSB-D28-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
28
2.0
24
20
10
16
3
4.4
M3
3
RADSB-D30-r2-C5-R2
RADSB-D30-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
30
2.0
26
20
10
16
3
4.4
M3
3
RADSB-D40-r2-C5-R2
RADSB-D40-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
40
2.0
36
20
10
16
3
4.4
M3
3
RADSB-D45-r2-C5-R2
RADSB-D45-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
45
2.0
41
25
10
20
5
4.4
M4
4
RADSB-D48-r2-C5-R2
RADSB-D48-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
48
2.0
44
25
10
20
5
4.4
M4
4
RADSB-D60-r2-C5-R2
RADSB-D60-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
60
2.0
56
25
10
20
5
4.4
M4
4
RADSB-D80-r2-C5-R2
RADSB-D80-r2-C5-R2
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
80
2.0
76
25
10
20
5
4.4
M4
4
RADSB-D28-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D28-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
28
2.5
23
20
10
16
3
5.5
M3
3
RADSB-D40-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D40-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
40
2.5
35
25
10
20
5
5.5
M4
4
RADSB-D48-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D48-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
48
2.5
43
25
10
20
5
5.5
M4
4
RADSB-D50-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D50-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
50
2.5
45
25
10
20
5
5.5
M4
4
RADSB-D60-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D60-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
60
2.5
55
25
10
20
5
5.5
M3
3
RADSB-D75-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D75-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
75
2.5
70
25
10
20
5
5.5
M3
3
RADSB-D80-r2.5-C5-R2.5
RADSB-D80-r2.5-C5-R2.5
梯形槽
45#
四氧化三铁保护膜
80
2.5
75
25
10
20
3
5.5
M3
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
V-belt pulleys for taper bush SPB-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - 惰轮-圆皮带用惰轮-加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
RS20-B 标准内置轴承
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
RS18-B 标准内置轴承
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
CB12D - 导向轮V型
HEFA
14.06.2024
CBAP,CBKP,CBAB,CBKC,CBMP,CBMPB,CBMPP - 同步轮-同步带轮-XL型A形
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Rope Pulleys - Steel/Gray Cast-Iron - Pulley
Rollenbau
02.12.2021
RNJSB - 圆皮带用惰轮紧凑型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
Blindflange - HoKa blindflange
Funken
28.06.2024
UTKswc - Utilitrak® 3 wheels carriage - Steel wheels V shape
HPC
02.08.2023
CB12E - 导向轮v型槽钢用
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表