피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22880. - Expander® Sealing Plugs body from stainless steel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22880. Expander® Sealing Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2288_1/eh_2288_2_assmtab.prj},{NB=EH 22880.0059 Expander Dichtstopfen},{BESTNR=22880.0059},{BESTNR1=2288.059},{AUS=Huelse aus Nirosta},{D1=9},{L1=10.0},{L2=13.7},{D2=9},{D3=8.4},{L3=9.8},{X=0.4},{S=4.00},{G=6.0},{D=8.400},{F=0.400},{AD=8.000},{AA=0.710},{VERS=20.000},{PPATH=eh_2288_1_sbl.prj},{FUNC=Sealing, Closing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
+0.1/0
[mm]
D3
max.
[mm]
L3
min.
[mm]
X
+/-0.2
[mm]
S
[mm]
G
Weight
[g]
22880.0053 Expander® Seal...
22880.0053
Huelse aus Nirosta
3
3.6
4.6
3
2.2
3.4
0.4
1.20
0.2
22880.0054 Expander® Seal...
22880.0054
Huelse aus Nirosta
4
4.0
5.2
4
3.3
3.8
0.2
1.50
0.7
22880.0055 Expander® Seal...
22880.0055
Huelse aus Nirosta
5
5.5
7.0
5
4.3
5.3
0.4
2.00
1.2
22880.0056 Expander® Seal...
22880.0056
Huelse aus Nirosta
6
6.5
8.6
6
5.3
6.3
0.4
2.50
1.9
22880.0057 Expander® Seal...
22880.0057
Huelse aus Nirosta
7
7.5
10.1
7
6.4
7.3
0.4
3.00
3.1
22880.0058 Expander® Seal...
22880.0058
Huelse aus Nirosta
8
8.5
11.7
8
7.4
8.3
0.3
3.50
4.1
22880.0059 Expander® Seal...
22880.0059
Huelse aus Nirosta
9
10.0
13.7
9
8.4
9.8
0.4
4.00
6.0
22880.0060 Expander® Seal...
22880.0060
Huelse aus Nirosta
10
11.0
15.2
10
9.4
10.8
0.4
4.50
9.4
22880.0062 Expander® Seal...
22880.0062
Huelse aus Nirosta
12
13.0
18.0
12
10.6
12.8
0.4
5.50
14.4
22880.0064 Expander® Seal...
22880.0064
Huelse aus Nirosta
14
15.0
20.8
14
12.7
14.5
0.4
6.35
14.0
22880.0066 Expander® Seal...
22880.0066
Huelse aus Nirosta
16
17.0
23.7
16
14.7
16.5
0.6
7.00
21.7
22880.0068 Expander® Seal...
22880.0068
Huelse aus Nirosta
18
19.0
26.3
18
16.7
18.5
0.6
8.00
32.4
22880.0070 Expander® Seal...
22880.0070
Huelse aus Nirosta
20
22.0
30.5
20
18.7
21.5
0.8
9.00
44.7
22880.0072 Expander® Seal...
22880.0072
Huelse aus Nirosta
22
25.0
34.2
22
20.7
24.5
0.8
10.00
59.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성