Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9902.29 - AGRO flush-mounted box 3x3
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9902_29_asmtab.prj},{NB=9902.29(2)},{CNSORDERNO=9902.29},{L=197},{B=197},{T=70},{AO=6},{RF1=8},{RF2=8},{RK=4},{V=8},{PG=130},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 3x3},{K=3x3},{BZ40=4},{AN=-},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 009},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614329918},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten},{PICTURESMALL=9902_29.png},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RF1
Conduit entries M20
ⁿ/ₐ
RF2
Conduit entries M25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
ⁿ/ₐ
V
Dispatch
ⁿ/ₐ
PG
Price group
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
IP
Inner packaging
[ST]
OP
Outer packaging
[ST]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
PICTURESMALL
ⁿ/ₐ
9902.29
9902.29
AGRO flush-mounted box 3x...
197
197
70
6
8
8
3x3
4
4
8
130
-
Polyethylene / Polypropyl...
non-halogen
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
372 713 009
-
50
67.920
0.483
7611614329918
For international project...
9902_29.png
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성