973 - WN 20 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_973.prj},{NB=973 21.900},{J21=973 21.900},{A22=0.500},{A3=1.814},{A4=14.000},{A8=12.000},{B1=27},{B2=41.000},{B3=80},{C12=21},{C3=16},{D7=0.112},{H22=0},{BLD=9},{ID12000=9009730219000},{ID12100=0},{A6=17.800},{B4=3.628},{C14=0},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.043},{C4=50.800},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E M-GBO KURZ NPT 1/2 WN 20RN FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 20},{A1=NPT},{A24= 1/2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01602105},{J61=ZYL21G1600h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009730219000.dxf},{ID10003=9009730219000.stp},{ID10004=9009730219000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
973 8.190
973 8.190
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1/16...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
0.062
1/16
0.941
27.000
4.900
14
27.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.015
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
973 10.620
973 10.620
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1/8 ...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
0.125
1/8
0.941
27.000
5.500
15
29.000
63
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.021
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
973 14.140
973 14.140
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1/4 ...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
0.250
1/4
1.411
18.000
9.000
21
33.000
63
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.041
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
973 17.570
973 17.570
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 3/8 ...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
0.375
3/8
1.411
18.000
9.000
21
35.000
70
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.058
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
973 21.900
973 21.900
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1/2 ...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
0.500
1/2
1.814
14.000
12.000
27
41.000
80
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
N
0.112
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
973 27.230
973 27.230
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 3/4 ...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
0.750
3/4
1.814
14.000
16.000
27
42.000
100
ZYL
21
DIN4000-80
20
h9
N
0.227
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL02002105
ZYL21G2000h$09
973 34.180
973 34.180
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1 R...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
1.000
1
2.209
11.500
20.000
32
53.000
110
ZYL
21
DIN4000-80
25
h9
N
0.380
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL02502105
ZYL21G2500h$09
973 42.900
973 42.900
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1 1/...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
1.250
1 1/4
2.209
11.500
24.000
33
54.500
125
ZYL
21
DIN4000-80
32
h9
N
0.695
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL03202105
ZYL21G3200h$09
973 48.940
973 48.940
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 1 1/...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
1.500
1 1/2
2.209
11.500
29.000
33
56.000
140
ZYL
21
DIN4000-80
36
h9
N
1.165
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL03602105
ZYL21G3600,000h$09
973 61.000
973 61.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E M-GBO KURZ NPT 2 RN...
GG
HSS-E
WN 20
NPT
2.000
2
2.209
11.500
29.000
33
63.000
160
ZYL
21
DIN4000-80
36
h9
N
1.313
R
C
HSS-E
0
OHNE
9
ZYL03602105
ZYL21G3600,000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表