您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95026 - 钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95026.prj},{NB=95026-101250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=9},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=150},{GEW=0.8600},{EAN=4059495495620},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.700},{C=45.000},{XB=36.500},{CD=15.000},{XC=71.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=15.500},{XK=4.800},{XL=16.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=0.000},{XP=36.500},{XR=31.000},{XS=3.500},{XT=15.000},{XW=23.500},{XU=48.500},{XX=75.000},{XA1=89.000},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=67.500},{XG1=73.500},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=0.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95026-101000401
95026-101000401
脚轮
Kugellager
-
40
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
150
0.6700
Yes
83022000
4059495495569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101250401
95026-101250401
脚轮
Kugellager
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
150
0.8200
Yes
83022000
4059495495576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101500401
95026-101500401
脚轮
Kugellager
-
40
110
80
75
150
11
190
140
105
-
-
280
2.2100
Yes
83022000
4059495495583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101600501
95026-101600501
脚轮
Kugellager
-
50
110
80
75
160
11
195
140
105
-
-
300
2.3400
Yes
83022000
4059495495590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-102000501
95026-102000501
脚轮
Kugellager
-
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
-
300
2.7300
Yes
83022000
4059495495606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-10100040
95026-10100040
转向轮
Kugellager
36
40
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
150
0.7400
Yes
83022000
4059495495613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-10125040
95026-10125040
转向轮
Kugellager
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
150
0.8600
Yes
83022000
4059495495620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-10150040
95026-10150040
转向轮
Kugellager
54
40
110
80
75
150
11
190
140
105
-
129
280
2.2400
Yes
83022000
4059495495637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-10160050
95026-10160050
转向轮
Kugellager
54
50
110
80
75
160
11
195
140
105
-
134
300
2.3400
Yes
83022000
4059495495644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-10200050
95026-10200050
转向轮
Kugellager
54
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
154
300
2.7300
Yes
83022000
4059495495651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101000402
95026-101000402
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
36
40
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
150
0.8500
Yes
83022000
4059495495668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101250402
95026-101250402
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
150
1.0000
Yes
83022000
4059495495675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101500402
95026-101500402
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
54
40
110
80
75
150
11
190
140
105
-
129
280
2.6400
Yes
83022000
4059495495682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-101600502
95026-101600502
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
54
50
110
80
75
160
11
195
140
105
-
134
300
2.7400
Yes
83022000
4059495495699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95026-102000502
95026-102000502
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
54
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
154
300
3.2500
Yes
83022000
4059495495705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表