Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9192-91 - Junction casing 240 x 140 x 72 mm
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9192_91.prj},{NB=9192-91(300)},{CNSORDERNO=9192-91},{L=238},{B=140},{T=72},{K=16},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{OP=10},{P=4920.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=244.6},{CNSVOLUMEEXACT=2.965},{CNSEAN=4013456230019},{BZ=Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm},{FR=4 x 68 },{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Breite
[mm]
T
Tiefe
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
K
For terminals up to
[mm2]
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
AO32
Break-out openings Ø 32 mm
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9192-91
9192-91
4013456230019
Junction casing 240 x 140...
238
140
72
4 x 68
16
8
2
2
Junction casings in all s...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성