8M 62 - Poly chain GT timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
GT Polly-Chain timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/gt_polly_chain_timing_pulleys/8m/8m_62_asmtab.prj},{NB=48662050},{CODE=48662050},{T=50},{EXEC=4F},{BUSH=2517},{BM=60},{DP=127.32},{DE=125.72},{DF=135},{DM=-},{DI=-},{F=72},{S=45},{C=-},{P=-},{NF=80},{WEIGHT=3.25},{MAT=STEEL C45},{L1=45},{D=-},{L=115.0},{BUSHX=2517},{DX=0},{DMX=0},{DIX=0.0},{PX=0.0},{CX=0.0},{NFX=80},{PPATH=8m_62_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Ø Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48662030
TL 8M-30S-68
48662030
30
1F
-
42
76.39
74.79
82.5
63
-
72
84
-
12
82
2.40
STEEL C45
48662032
TL 8M-32S-68
48662032
32
1F
-
50
81.49
79.89
87
68
-
72
84
-
12
76
2.80
STEEL C45
48662034
TL 8M-34S-68
48662034
34
1F
-
55
86.58
84.98
91
69
-
72
84
-
12
66
3.00
STEEL C45
48662036
TL 8M-36S-68
48662036
36
1F
-
60
91.67
90.07
97
76
-
72
84
-
12
68
3.40
STEEL C45
48662038
TL 8M-38S-68
48662038
38
1F
-
60
96.77
95.17
102
78
-
72
84
-
12
70
3.80
STEEL C45
48662040
TL 8M-40S-68
48662040
40
4F
2012
50
101.86
100.26
106
-
-
72
32
-
-
77
2.06
STEEL C45
48662045
TL 8M-45S-68
48662045
45
4F
2012
50
114.59
112.99
120
-
-
72
32
-
-
75
3.00
STEEL C45
48662048
TL 8M-48S-68
48662048
48
4F
2517
60
122.23
120.63
128
-
-
72
45
-
-
78
2.90
STEEL C45
48662050
TL 8M-50S-68
48662050
50
4F
2517
60
127.32
125.72
135
-
-
72
45
-
-
80
3.25
STEEL C45
48662056
TL 8M-56S-68
48662056
56
7F
2517
60
142.60
141.00
150
-
111
72
45
-
13.5
85
3.90
STEEL C45
48662060
TL 8M-60S-68
48662060
60
7F
2517
60
152.79
151.19
158
-
121
72
45
-
13.5
86
4.70
STEEL C45
48662064
TL 8M-64S-68
48662064
64
7F
2517
60
162.97
161.37
168
-
131
72
45
-
13.5
90
5.60
STEEL C45
48662075
TL 8M-75S-68
48662075
75
6
3020
75
190.99
189.39
-
-
159
72
51
-
10.5
-
7.50
CAST-IRON
48662080
TL 8M-80S-68
48662080
80
6
3020
75
203.72
202.12
-
-
172
72
51
-
10.5
-
9.20
CAST-IRON
48662090
TL 8M-90S-68
48662090
90
6
3020
75
229.18
227.58
-
-
197
72
51
-
10.5
-
7.70
CAST-IRON
48662112
TL 8M-112S-68
48662112
112
8
3020
75
285.21
283.61
-
150
253
72
51
20
10.5
-
12.10
CAST-IRON
48662140
TL 8M-140S-68
48662140
140
10
3525
100
356.51
354.91
-
198
324
72
65
24
3.5
-
22.70
CAST-IRON
48662168
TL 8M-168S-68
48662168
168
10
3525
100
427.81
426.21
-
198
396
72
65
28
3.5
-
26.80
CAST-IRON
48662192
TL 8M-192S-68
48662192
192
10
3525
100
488.92
487.32
-
198
457
72
65
28
3.5
-
34.20
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성